Programmation du bloc de fonction PTOGetDiag  

Procédure

Vous pouvez utiliser la fonction PTOGetDiag pour déterminer le motif de détection d'une erreur pendant l'exécution d'un bloc fonction PTO.

Etape

Action

1

Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques.

Sélectionnez Contrôleur > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOGetDiag dans la liste, puis faites glisser l'élément vers la fenêtre POU inférieure sur Start here.

2

Déclarez l’instance du bloc fonction.

3

Associez l'entrée PTO_REF_IN du bloc fonction à la sortie PTO_REF du bloc fonction PTOSimple.

NOTE : chaque voie PTO de l'application requiert une instance unique de PTOSimple.

4

Les entrées/sorties sont détaillées dans le bloc fonction.

Les interactions entre les entrées et les sorties sont détaillées dans la section Informations générales.