Un réseau constitue l'entité de base d'un programme ou . Dans l'éditeur FBD/LD, les réseaux apparaissent dans une liste verticale. Chaque réseau est identifié, à gauche, par un numéro de réseau série et possède une structure composée d'une expression logique ou arithmétique, d'un programme, d'un appel de fonction ou de bloc fonctionnel et, éventuellement, d'instructions de saut ou de retour.
L', qui partage une base commune avec les éditeurs FBD et LD, utilise également l'élément Réseau. Si un objet a été programmé initialement dans FBD ou LD, puis converti en IL, les réseaux restent présents dans le programme IL. De même, si vous commencez à programmer un objet dans IL, vous devez utiliser au moins un élément Réseau qui peut contenir toutes les instructions, mais vous pouvez également avoir recours à des réseaux supplémentaires pour structurer le programme.
Un titre, un commentaire et une peuvent être associés à un réseau.
Vous pouvez afficher/masquer le titre, les champs de commentaire et le séparateur de réseau dans la boîte de dialogue d'options des éditeurs FBD, LD et IL. Si cette option est activée, cliquez directement sous la bordure supérieure du réseau pour ouvrir un champ d'édition du titre. Pour saisir un commentaire, procédez de même pour ouvrir un champ d'édition sous le champ de titre. Le commentaire peut être constitué de plusieurs lignes. Appuyez sur Entrée pour insérer des sauts de ligne. Appuyez sur Ctrl+Entrée pour terminer la saisie du commentaire.
La boîte de dialogue d'options des éditeurs FBD, LD et IL permet de définir si et comment un commentaire réseau apparaît dans l'éditeur.
Pour ajouter une , adressable par un , utilisez la commande Insérer une étiquette. Si une étiquette est définie, elle s'affiche sous les champs de titre et de commentaire ou, si ces champs ne sont pas disponibles, directement sous la bordure supérieure du réseau.
Commentaires et étiquette dans un réseau
Cette figure présente un réseau à l'état de commentaire. Cela signifie que le réseau n'est pas traité, mais qu'il est affiché et géré comme un commentaire. Pour obtenir ce résultat, utilisez la commande Commentaires activés/désactivés.
Vous pouvez appliquer les commandes copier, couper, insérer et supprimer par défaut à un réseau sélectionné ().
NOTE : Pour sélectionner des titres, des commentaires ou des étiquettes seulement, au lieu du réseau entier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ces entrées (). Ainsi, l'exécution des commandes par défaut n'affecte pas le réseau.
Pour insérer un réseau, utilisez la commande Insérer un réseau ou faites-le glisser à partir de la . Un réseau, avec tous ses éléments, peut également être par glisser-déposer au sein de l'éditeur.
Vous pouvez également créer des en insérant des branchements.
En mode en ligne, un réseau vide supplémentaire s'affiche sous les réseaux existants. Il n'est pas identifié par un numéro de réseau, mais par RET.
Il représente la position à laquelle l'exécution revient au POU appelant et constitue une possible.