Éditeur de suivi en mode en ligne

 

Éditeur de suivi en mode en ligne

Présentation

Si un suivi est en cours d'exécution sur l'équipement, la boîte de dialogue de suivi Liste en ligne le signale.

Téléchargement du suivi

Pour commencer le suivi en mode en ligne, procédez au téléchargement explicite du suivi sur le contrôleur à l'aide de la commande du menu Suivi > Téléchargement de suivi pendant que l'application est connectée. Les graphiques des signaux de suivi s'affichent dans la fenêtre de l'éditeur du suivi.

Lors des connexions à l'application et des déconnexions sans la modifier, les suivis s'exécutent sans nouveau téléchargement.

En cas de modification du code de l'application, le sort des suivis dépend du mode de connexion :

oSe connecter avec changement en ligne ou Se connecter sans changement : l'exécution des suivis se poursuit.

oSe connecter avec téléchargement : les suivis sur le contrôleur sont supprimés et doivent être téléchargés de nouveau si nécessaire.

Modification en ligne de la configuration du graphique de suivi

La boîte de dialogue Configuration du suivi contenant les Paramètres d'enregistrement et la boîte de dialogue Configuration de suivi contenant les Paramètres de variables sont accessibles en mode en ligne et permettent d'apporter un certain nombre de modifications à la configuration du suivi pendant son exécution. Si l'opération s'avère impossible, lors de la modification du nom du signal de suivi, par exemple, le suivi est arrêté et il est nécessaire de procéder à un nouveau téléchargement.

Navigation en ligne du graphique de suivi

La plage affichée des valeurs des variables de suivi capturées ne dépend pas uniquement de la configuration du suivi. Il est également possible de la réorganiser avec les fonctionnalités de défilement et de zoom disponible dans le menu Suivi, dans la barre d'outils ou à partir de raccourcis. Pour plus d'informations sur la navigation dans le diagramme de suivi, consultez le chapitre Raccourcis clavier.