Paramètres d'enregistrement

Présentation

La boîte de dialogue Enregistrement de tendance contenant les paramètres d'enregistrement s'affiche après avoir sélectionné le premier nœud de l'arborescence dans l'éditeur d'enregistrement de tendance.

Le composant d'exécution utilisé pour le suivi sert également pour l'enregistrement des données. Les paramètres affichés sont identiques. Les paramètres liés aux paramètres déclencheurs sont grisés, car ils ne sont pas requis lors de l’enregistrement de la tendance.

Définition et modification des paramètres d'enregistrement

La boîte de dialogue de configuration TrendRecording contenant les paramètres d'enregistrement comporte les éléments de configuration suivants :

Élément

Description

Paramètre Tâche

Sélectionnez la tâche où sont collectées les données. Généralement, l'enregistrement de tendance a lieu dans la même tâche que le programme principal (par exemple, PLC_PRG).

Paramètre Condition d'enregistrement

Variable de type BOOL, bit ou propriété. Les données sont collectées si la valeur est TRUE. Ce paramètre est facultatif.

Paramètre Commentaire

Saisissez un commentaire.

Paramètre Résolution

Résolution de l'horodatage collecté.

Définissez la résolution sur 1 μs si la tâche de tendance dure 1 ms ou moins.

Bouton Enregistrement de tendance…

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue Sauvegarde de tendance. Celle-ci permet de configurer des paramètres supplémentaires affectant le fonctionnement de l'enregistrement de tendance lors de l'exécution.

Bouton Avancé…

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres avancés de trend. Celle-ci permet de configurer les paramètres de collecte et d'enregistrement des données.

Boîte de dialogue Sauvegarde de tendance

Cliquez sur le bouton Enregistrement de tendance… dans la boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement pour accéder à la boîte de dialogue Sauvegarde de tendance.

La boîte de dialogue Sauvegarde de tendance contient la configuration pour la mise en mémoire tampon des données lors de l'enregistrement de tendance.

Paramètre

Description

Nombre maximal de variables

Permet de définir le nombre maximal de variables de tendances gérées dans la base de données. En cas de modification de cette valeur, EcoStruxure Machine Expert met à jour la base de données sur le contrôleur en forçant un téléchargement lors de la prochaine connexion. La base de données est alors chargée à partir du contrôleur et les variables augmentées ou réduites en fonction du nouveau paramètre, avant d'être téléchargées sur le contrôleur.

Enregistrer toutes les n millisecondes

Fréquence (en millisecondes) à laquelle les données sont provisoirement stockées dans une mémoire tampon locale avant leur enregistrement définitif dans la base de données. L'intervalle est converti en interne en nombre de cycles de tâche. La durée du cycle est définie dans la configuration de la tâche.

Plus la valeur est élevée, meilleures sont les performances d'exécution. Par contre, vous risquez de perdre davantage de données si le contrôleur vient à changer d'état.

Une valeur faible permet de limiter ce risque, mais vous maîtrisez moins la visualisation de la tendance avec des volumes de données élevés.

Limite

Permet de limiter le volume de données enregistrées.

 

Pas de limitation

Le volume de données d'enregistrement de tendance stockées n'est pas limité.

Utilisez cette option à des fins de test uniquement. En effet, sans gestion régulière, l'espace alloué aux fichiers sur le contrôleur finira par manquer.

Nombre maximal d'enregistrements

Permet de définir le nombre maximal d'enregistrements de données stockés dans la base de données. Chaque enregistrement est constitué d'un horodatage et des valeurs des variables de tendance.

NOTE : l'enregistrement de tendance s'arrête une fois la limite atteinte.

Capacité de mémoire maximale

Permet de définir l'espace mémoire maximal réservé pour l'enregistrement de tendance. Le nombre d'enregistrements pouvant être stockés dépend de la taille de chaque enregistrement.

Sélectionnez l'unité souhaitée dans la liste : kilo-octets (Ko), méga-octets (Mo) ou giga-octets (Go).

NOTE : les tendances continuent d'être enregistrées lorsque l'espace mémoire est plein (les anciens enregistrements sont remplacés).

Boîte de dialogue Paramètres avancés de trend

Cliquez sur le bouton Avancé… dans la boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres avancés de trend.

La boîte de dialogue Paramètres avancés de trend permet de configurer des paramètres supplémentaires affectant le fonctionnement de l'enregistrement de tendance lors de l'exécution.

Paramètre

Description

Mesure à chaque n-ième cycle

Permet de définir la fréquence de collecte des données par le système d'exécution, en fonction du nombre de cycles terminés.

L'intervalle est calculé d'après la fréquence, à partir des paramètres de configuration de la tâche. Le calcul est possible à condition que le temps de cycle de la tâche ait été défini (au minimum). Le résultat s'affiche à droite du champ de saisie (par exemple, 1h1m1s1ms).

Le paramètre par défaut est 1. Autrement dit, les données sont collectées à chaque cycle.

Tampon d'exécution supplémentaire pour

Permet de définir la durée (en millisecondes) pendant laquelle le système d'exécution peut utiliser une mémoire tampon de « dépassement » supplémentaire pour l'enregistrement des données.

Exemple : 1 000 ms

NOTE : cette mémoire tampon supplémentaire évite de perdre des données en cas de retard lors de l'enregistrement des données de tendance.