Vue d'ensemble

 

Ajout d'un DTM CANopen

Introduction

Pour ajouter un DTM au contrôleur, sélectionnez l'équipement pris en charge voulu dans le Catalogue de matériels et faites-le glisser jusqu'à l'arborescence Equipements, sur l'un des nœuds en surbrillance, puis sélectionnez le nom de DTM approprié.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

NOTE : Le gestionnaire CANopen est ajouté automatiquement au port CAN (il est aussi possible de l'ajouter manuellement).

Vous pouvez utilisez la zone de recherche G-SE-0028144.1.jpg du Catalogue de matériels pour filtrer les équipements :

G-SE-0033233.1.gif-high.gif

 

 

Equipements pris en charge

Le tableau suivant répertorie les équipements pris en charge :

Equipement pris en charge

Nom DTM

Altivar 320

Altivar 320

Altivar 340

Altivar 340

Altivar 6•• (1)

Altivar 6••

Altivar 9••

Altivar 9••

Lexium 32 A

Lexium 32 A Advanced Settings

Lexium 32 i

Lexium 32 i Advanced Settings

Lexium 32 M

Lexium 32 M - S Advanced Settings

OTB 1C0DM9LP

OTB 1C0DM9LP Advanced Settings

TM5NCO1

TM5NCO1 Interface

TM7NCOM08B

TM7COM08B Interface

TM7NCOM16A

TM7COM16A Interface

TM7NCOM16B

TM7COM16B Interface

(1) Cette liste n'inclut pas Altivar 61.

Compatibilité du DTM CANopen

Les contrôleurs suivants peuvent prendre en charge le DTM CANopen :

oM241

oM251

Gestionnaire CANopen

Le gestionnaire CANopen est un nœud obligatoire sous le port CAN d'une configuration CANopen.

Le gestionnaire CANopen fournit des boîtes de dialogue et des fonctions pour la configuration et la maintenance des équipements.

NOTE : Le gestionnaire CANopen prend en charge uniquement les options de menu Importer DTM et Téléchargement des paramètres vers tous les appareils disponibles. Aucune de ces deux options de menu n'est prise en charge par d'autres équipements du bus CAN.

NOTE : Pour plus d'informations sur la configuration du gestionnaire CANopen, reportez-vous à l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert : Programmation avec EcoStruxure Machine Expert / Editeurs d'équipement / Editeur de configuration CANbus / Gestionnaire CANopen.