Les paramètres répertoriés dans le tableau ci-après peuvent être modifiés à l'aide des blocs fonction EXPERTGetParam ou EXPERTSetParam
NOTE : Les paramètres définis par le programme ont priorité sur ceux configurés dans la fenêtre de configuration du compteur rapide. Les paramètres de la configuration initiale sont restaurés en cas de démarrage à froid ou à chaud.
Ce tableau fournit la liste des paramètres de EXPERT_PARAMETER_TYPE qui peuvent être lus ou modifiés durant l'exécution du programme :
Paramètre |
Description |
---|---|
EXPERT_PRESET |
Permet d'extraire ou de définir la valeur Preset du bloc fonction HSC. |