Le contrôleur prend en charge les services suivants :
oSNMP
oEquipement esclave TCP Modbus
Le contrôleur prend en charge les protocoles suivants :
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oICMP (Internet Control Messaging Protocol)
oIGMP (Internet Group Management Protocol)
Ce tableau indique le nombre maximal de connexions :
|
Type de connexion |
Nombre maximum de connexions |
|---|---|
|
Serveur Modbus |
8 |
|
Client Modbus |
8 |
|
Cible EtherNet/IP |
16 |
|
Serveur FTP |
4 |
|
Serveur Web |
10 |
|
Protocole Machine Expert (logiciel EcoStruxure Machine Expert, suivi, visualisation Web, équipements IHM) |
8 |
Chaque connexion TCP gère son propre pool de connexions comme suit :
1.Lorsqu'un client tente d'établir une connexion alors que le nombre maximal de connexions est atteint, le contrôleur ferme la connexion la plus ancienne.
2.Si toutes les connexions sont occupées (échange en cours) lorsqu'un client tente d'établir une nouvelle connexion, cette dernière est refusée.
3.Toutes les connexions serveur restent ouvertes tant que le contrôleur conserve l'un des états opérationnels (RUNNING, STOPPED ou HALT).
4.Toutes les connexions serveur sont fermées lorsque le contrôleur passe à un état opérationnel (RUNNING, STOPPED ou HALT) ou le quitte, sauf en cas de coupure de courant (car le contrôleur n'a pas eu le temps de fermer les connexions).
Avec une communication Ethernet, le service IEC VAR ACCESS est pris en charge par le contrôleur. Avec le service IEC VAR ACCESS, des données peuvent être échangées entre le contrôleur et un IHM.
Le service Variables de réseau est également pris en charge par le contrôleur. Avec le service Variables de réseau, les données peuvent être échangées entre les contrôleurs.
NOTE : Pour plus d'informations, consultez le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.