Chaque module expert DM72F• peut prendre en charge des fonctions expertes. Les fonctions expertes sont définies comme fonctions simples ou complexes. Un seul type peut être configuré par module.
oFonctions simples :
oCompteur rapide en mode Simple
oE/S Event_Latch
oFonctions complexes :
oCompteur rapide en mode Principal
oGénérateur de fréquence (FreqGen)
oModulation de largeur d'impulsion (PWM)
Lorsqu'une E/S n'est pas utilisée par une fonction experte, elle peut être utilisée par une E/S normale.
NOTE :
oLorsqu'une entrée normale est utilisée en tant que Run/Stop, elle ne peut pas être utilisée par une fonction experte.
oLorsqu'une entrée normale est utilisée en tant qu'alarme, elle ne peut pas être utilisée par une fonction experte.
Pour plus d'informations, consultez la section Configuration des E/S expertes intégrées.
Pour ajouter une fonction experte (Event_Latch, HSC, PWM ou Générateur de fréquence) à votre contrôleur, sélectionnez-la dans le Catalogue de matériels, faites-la glisser vers l'arborescence des Equipements et déposez-la sur l'un des nœuds en surbrillance.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
Pour ajouter une fonction Codeur, sélectionnez le Codeur standard dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser vers l'arborescence Equipements et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.
Il est possible d'ajouter les fonctions expertes suivantes :
Fonction |
Description |
Référence... |
---|---|---|
Event_Latch |
Avec la fonction Event_Latch, les entrées expertes intégrées peuvent être configurées en tant qu'événement ou mémorisation. |
|
HSC |
Les fonctions HSC peuvent exécuter des comptages rapides d'impulsions à partir des capteurs, codeurs, interrupteurs, etc., connectés aux entrées rapides dédiées. |
|
PWM Générateur de fréquence |
La fonction PWM (Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsion) génère un signal d'onde carrée sur des voies de sortie dédiées avec un cycle de service variable. La fonction Générateur de fréquence génère un signal d'onde carrée sur des canaux de sortie dédiés avec un cycle d'activité constant (50 %). |
|
Codeur |
L'objectif de cette fonction est de connecter un codeur pour acquérir une position. Cette fonction peut être implémentée sur une interface d'E/S expertes intégrées et une interface de codeur matériel. Le codeur peut être incrémental ou absolu SSI sur une interface de codeur matériel. L'interface d'E/S expertes intégrées ne prend en charge qu'un codeur incrémental. Vous pouvez configurer un axe linéaire ou rotatif pour le codeur incrémental. |
Attribution des fonctions expertes
Attribution des fonctions expertes en fonction de l'interface (les colonnes s'excluent mutuellement) :
Interface I/F |
Fonctions expertes |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions simples : oE/S rapides : événement ou mémorisation oHSC Simple |
HSC_Main |
SM_Encoder |
Codeur |
PWM |
Générateur de fréquence |
|
DM72F0 |
Jusqu'à 4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
DM72F1 |
Jusqu'à 4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Connecteur |
Non autorisé |
Non autorisé |
1 |
1 |
Non autorisé |
Non autorisé |
Pour plus d'informations, consultez la section Mappage des E/S expertes.
E/S des fonctions expertes par rapport aux E/S normales
E/S des fonctions expertes par rapport aux E/S normales :
oLes entrées peuvent être lues dans la variable mémoire standard, même si elles sont configurées dans une fonction experte.
oUne entrée ne peut pas être configurée dans une fonction experte si elle a déjà été configurée en tant que Run/Stop.
oUne sortie ne peut pas être configurée dans une fonction experte si elle a déjà été configurée en tant qu'alarme.
o%Q n'aura aucun impact sur la sortie réflexe.
oLa gestion de court-circuit continue à s'appliquer à toutes les sorties. Les états des sorties sont disponibles.
oToutes les E/S qui ne sont pas utilisées par les fonctions expertes sont disponibles en tant qu'E/S rapides ou normales.
Lorsque des entrées sont utilisées dans des fonctions expertes (Latch, HSC,…), le filtre intégrateur est remplacé par un filtre anti-rebond (voir le document "Modicon LMC058 Motion Controller - Guide de référence du matériel"). La valeur du filtre est configurée dans l'écran de la fonction experte.