Module d'E/S normales intégrées DI12DE
Le module d'E/S normales intégrées DI12DE est un module d'entrées numériques 24 VCC comportant douze entrées.
Le tableau ci-dessous décrit la configuration des paramètres du module :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Unité |
Description |
---|---|---|---|---|
Filtre d'entrée |
0 à 250 |
10 (1 ms) |
0,1 ms |
Indique le temps de filtrage des entrées numériques |
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires, notamment l'adressage topologique.
Pour plus d'informations, consultez la Description de l'onglet Mappage E/S.
Le tableau ci-dessous décrit la configuration du mappage des E/S des modules DI12DE :
Variable |
|
Voie |
Type |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|---|---|
Entrées |
DigitalInputs |
UINT |
- |
Etat de toutes les entrées (bits 13...16 = 0, non utilisés) |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
- |
Eat de l'entrée 0 |
|
à |
à |
||||
DigitalInput11 |
État de l'entrée 11 |