Module d'E/S normales intégrées DO12TE
Le module d'E/S normales intégrées DO12TE est un module de sorties numériques 24 VCC comportant douze sorties transistor.
Ce tableau décrit la configuration des paramètres du module :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Unité |
Description |
---|---|---|---|---|
Informations sur l'état des sorties |
Allumé Eteint |
Allumé |
|
Informations supplémentaires sur l'état des sorties. Activé : le mot StatusDigitalOutputs est ajouté à l'onglet Mappage d'E/S. |
Courant externe segment d'E/S 24 V |
0...500 |
100 |
mA |
Courant externe segment d'E/S 24 V sur les bus d'alimentation TM5 |
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires, notamment l'adressage topologique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|---|
Entrées |
StatusDigitalOutputs |
UINT |
- |
Mot d'état de toutes les sorties |
|
|
StatusDigitalOutput00 |
BOOL |
- |
Bit d'état associé à chaque sortie : o0: OK o1: erreur de détectée |
|
… |
|||||
StatusDigitalOutput11 |
|||||
Sorties |
DigitalOuputs |
UINT |
- |
Mot de commande de toutes les sorties |
|
|
DigitalOuput00 |
BOOL |
TRUE FALSE |
Bit de commande de la sortie 0 |
|
à |
à |
||||
DigitalOuput11 |
Bit de commande de la sortie 11 |