Les accessoires TM5 sont les suivants :
1 Plaques de verrouillage d'embase de bus droite et gauche
2 Clip de verrouillage du module électronique
3 Clip de verrouillage de borne
4 Support de cache pour texte normal
5 Bandes de légende
6 Onglet d'étiquette
NOTE : le contrôleur est livré avec la plaque de verrouillage d'embase de bus droite.
Plaque de verrouillage d'embase de bus
La plaque de verrouillage d'embase de bus permet de protéger les contacts exposés du bus TM5 à gauche et/ou à droite de la configuration du système TM5 :
Référence |
Description |
|
---|---|---|
TM5ACLPL10 |
10 plaques de verrouillage d'embase de bus gauches |
![]()
|
TM5ACLPR10 |
10 plaques de verrouillage d'embase de bus droites |
Vous devez utiliser la plaque de verrouillage d'embase de bus pour éviter que les décharges électrostatiques n'endommagent le TM5 lors de son installation.
AVIS |
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE |
oInstallez une plaque de verrouillage d'embase de bus droite dans la tranche la plus à droite de toutes les configurations. oInstallez une plaque de verrouillage d'embase de bus gauche dans la première tranche de toutes les configurations distantes. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Clip de verrouillage du module électronique
Le clip de verrouillage fixe le module électronique à l'embase de bus :
Référence |
Description |
---|---|
TM5ACADL100 |
Clip de verrouillage (par 100) ![]()
|
Le clip de verrouillage de borne fixe le bornier au module électronique :
Référence |
Description |
---|---|
TM5ACTLC100 |
Clip de verrouillage de borne (par 100) ![]()
|
Onglets d'étiquette et outil d'étiquetage
Les onglets d'étiquette sont utilisés pour :
ol'étiquetage ;
ole codage.
Le tableau suivant indique les références des trois onglets d'étiquette colorés :
Référence |
Description |
|
---|---|---|
TM5ACLITW1 |
Onglets d'étiquette blancs pour 16 modules |
![]()
|
TM5ACLITR1 |
Onglets d'étiquette rouges pour 16 modules |
|
TM5ACLITB1 |
Onglets d'étiquette bleus pour 16 modules |
L'outil d'étiquetage suivant est indispensable pour installer les onglets d'étiquette, ainsi que le système de codage entre les connecteurs et les modules électroniques :
Référence |
Description |
---|---|
TM5ACLT1 |
Outil d'insertion d'onglets d'étiquette ![]()
1 Cutters double largeur 2 Cutters simple largeur |
Support de cache pour texte normal
Outre les onglets d'étiquette, le support de cache permet un étiquetage en texte normal. Le support de cache pour texte normal est fixé au clip de verrouillage de borne :
Référence |
Description |
|
---|---|---|
TM5ACTCH100 |
Support de cache pour texte normal (par 100) |
![]()
|
TM5ACTLS100 |
Support de cache pour texte normal (par 100) |
Le câble d'extension de bus TM5 est utilisé entre les modules émetteur et récepteur du bus de données TM5 :
Référence |
Description |
---|---|
TCSXCNNXNX100 |
Câble de Expansion bus de 100 m ![]()
|
Pour plus d'informations sur les connexions, reportez-vous au Guide de référence du matériel des modules émetteur et récepteur du système Modicon TM5.
Plaque de mise à la terre TM2XMTGB
La plaque de mise à la terre TM2XMTGB est un accessoire utilisé lors de l'étape de mise à la terre du système Système TM5 installé :
Référence |
Description |
---|---|
TM2XMTGB |
Plaque de mise à la terre ![]()
|
|
DECONNEXION ACCIDENTELLE DE LA TERRE DE PROTECTION (PE) |
oN'utilisez pas la barre de mise à la terre TM2XMTGB pour obtenir une terre de protection (PE). oN'utilisez la plaque de mise à la terre TM2XMTGB que pour obtenir une terre fonctionnelle (FE). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |