Comment étendre le Système TM5
Avant d'ajouter des modules d'extension, veillez à couper toutes les alimentations.
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oRemettez en place et sécurisez tous les capots de protection, accessoires, matériels, câbles et fils, et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT |
oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement. oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La procédure ci-dessous indique comment étendre le Système TM5 :
Etape |
Action |
|
---|---|---|
1 |
Coupez l'alimentation de tous les équipements. |
|
2 |
Débrochez le bornier de la tranche la plus à droite : 1 Abaissez le levier de verrouillage sur le bornier. 2 Pivotez le bornier vers l'extérieur et vers le bas. |
![]()
|
3 |
Débrochez la plaque de verrouillage de la tranche la plus à droite : 1 Utilisez un tournevis pour déclipser le clip de verrouillage de la plaque de verrouillage de droite. 2 Retirez la plaque de verrouillage de l'embase de bus et du module électronique. |
![]()
|
4 |
Installez les modules d'extension conformément à la disposition décrite dans les procédures d'installation des tranches ou des E/S compactes. Installez le bornier le plus à droite retiré à l'étape 2. |
|
5 |
Installez la plaque de verrouillage droite dans le module d'extension le plus à droite de votre nouvelle configuration. |