Généralités sur les communications

 

Introduction

Les blocs de fonction de communication du contrôleur se trouvent dans la bibliothèque PLCCommunication. Cette bibliothèque est automatiquement ajoutée au gestionnaire de bibliothèques lors de l'ajout au projet d'un contrôleur avec connectivité Ethernet ou lors de l'ajout d'un gestionnaire Modbus ou ASCII à la ligne série d'un contrôleur.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

oFonctions de communication des contrôleurs

oParamètres génériques