Registres de la zone du fabricant
Le tableau suivant présente le mappage de registres pour les valeurs d'entrée des modules d'extension. Notez bien que ces informations servent à la compatibilité descendante avec les produits hérités :
Registre |
Fonction |
Description |
---|---|---|
0 |
Inutilisé |
- |
1 |
Valeur d'entrée du premier module d'extension avec entrées |
Variable en fonction du module |
... |
- |
- |
99 |
- |
- |
Le tableau suivant présente le mappage de registres pour les valeurs de sortie des modules d'extension. Notez bien que ces informations servent à la compatibilité descendante avec les produits hérités :
Registre |
Fonction |
Description |
---|---|---|
100 |
Inutilisé |
- |
101 |
Valeur de sortie du premier module d'extension avec sorties |
Variable en fonction du module |
... |
- |
- |
199 |
- |
- |
Les registres de diagnostics gèrent les conditions de diagnostic et d'alarme. Il s'agit de registres de diagnostics dédiés notamment aux erreurs de configuration, aux erreurs de module d'E/S et aux erreurs de communication. Merci de vous reporter au tableau des diagnostics d'état.
Le tableau suivant présente les registres dédiés à la gestion des modules coupleur de bus :
Registres |
Fonctions |
---|---|
1000 - 1004 |
Registres réservés |
1005 |
Réinitialisation de bus d'extension. Cette fonction est utilisée pour mettre à jour les paramètres d'E/S du bus d'extension. NOTE : Toutes les sorties sont mises à zéro lors de la réinitialisation du bus. |
1006 - 1007 |
Registres réservés |
1009 |
Compteur de timeout du bus de terrain |
1010 - 1049 |
Registres réservés |
Gestion de la connexion ligne série
Le tableau suivant présente les registres de gestion de la connexion de ligne série :
Registres |
Fonction |
---|---|
1050 |
Adresse de ligne série de l'esclave |
1051 |
Débit en bauds |
1052 |
|
1053 |
Parité (paire par défaut - 2) |
1054 |
Mode (RTU - 0) |
1055 - 1099 |
Registres réservés |
NOTE : Pour information uniquement. Une modification des valeurs n'a pas d'impact sur la configuration.
Registres de description du coupleur de bus et des modules
Le tableau suivant présente les registres pris en charge par le coupleur de bus TM3 pour les modules d'extension :
Registre |
Accès |
Fonction |
---|---|---|
1100 |
RO |
Code produit du coupleur de bus TM3 |
1101 |
RO |
Version logicielle du coupleur de bus TM3 |
1102 |
RO |
Type du module d'extension 1 |
1103 |
RO |
Type du module d'extension 2 |
1104 |
RO |
Type du module d'extension 3 |
1105 |
RO |
Type du module d'extension 4 |
1106 |
RO |
Type du module d'extension 5 |
1107 |
RO |
Type du module d'extension 6 |
1108 |
RO |
Type du module d'extension 7 |
1109 |
RO |
Type du module d'extension 8 |
1110 |
RO |
Type du module d'extension 9 |
1111 |
RO |
Type du module d'extension 10 |
1112 |
RO |
Type du module d'extension 11 |
1113 |
RO |
Type du module d'extension 12 |
1114 |
RO |
Type du module d'extension 13 |
1115 |
RO |
Type du module d'extension 14 |