Présentation du TM4ES4

Présentation

Le module TM4ES4 Ethernet fournit :

oune interface Ethernet au contrôleur sans port Ethernet intégré.

oun second port Ethernet au contrôleur avec port Ethernet intégré.

Ce module est également un commutateur Ethernet

Caractéristiques principales

Ce tableau décrit les principales caractéristiques du module de communication TM4ES4 Ethernet :

Caractéristiques principales

Valeur

Norme

Ethernet

Type de connecteur

4 connecteurs RJ45 pour la communication Ethernet

Protocoles

Client/serveur TCP Ethernet Modbus, adaptateur Ethernet/IP, UDP, TCP, SNMP, serveur OPC UA et EcoStruxure Machine Expert.

Mise à la terre

1 vis de raccordement à la terre fonctionnelle

Vitesse de transfert

100 Mbits/s maximum

Ce tableau présente les fonctionnalités TM4ES4 Ethernet fournies aux contrôleurs :

Contrôleur

Interface Ethernet supplémentaire

Commutateur Ethernet

TM241C24•

Oui, un port Ethernet pour la connexion au réseau de contrôle ou au réseau d'équipements

Oui

TM241C40•

TM241CE24•

Oui, un port Ethernet pour la connexion au réseau d'équipements Le port Ethernet intégré au contrôleur logique se connecte au réseau d'équipements.

Oui

TM241CEC24•

TM241CE40•

TM251MESE

Non

Oui

TM251MESC

Architecture

La figure suivante montre un exemple d'architecture permettant de connecter un contrôleur à un réseau Ethernet :

G-SE-0032657.3.gif-high.gif

 

 

Description

La figure ci-dessous représente les principaux éléments logiques du module TM4ES4 :

G-SE-0031892.1.gif-high.gif

 

 

Libellé

Eléments

Section à consulter

1

Voyant affichant l'état de l'alimentation

2

4 connecteurs RJ45 Ethernet

3

Vis de raccordement à la terre fonctionnelle

Règles pour le raccordement à la terre fonctionnelle

4

Système de verrouillage encliquetable pour rail DIN de type chapeau de 35 mm (1,38 in.)

Rail DIN de type chapeau

5

Connecteur pour les modules d'extension TM4 (un de chaque côté)

6

Système de verrouillage pour fixation au module précédent

7

Système de fixation au module précédent ou au contrôleur

Voyant d'état du module

Cette figure montre les voyants d'état du TM4ES4 :

G-SE-0031881.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit le voyant d'état du TM4ES4 :

LED

Couleur

Etat

Description

PWR

Vert

Allumé

Indique que l'équipement est sous tension.

Eteint

Indique que l'équipement est hors tension.

Voyants d'état des connecteurs RJ45

Cette figure montre les voyants d'état des connecteurs RJ45 :

G-SE-0031895.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit le voyant d'état des connecteurs RJ45 :

Libellé

Description

LED

Couleur

Etat

Description

1

Activité Ethernet

Vert

Eteint

Aucune activité

Allumé

Emission ou réception de données

2

Liaison Ethernet

Vert/jaune

Eteint

Aucune liaison

Lueur jaune continue

Liaison à 10 Mbits/s

Lueur verte continue

Activité à 100 Mbits/s