Description générale du TM5C12D8T
La figure ci-dessous présente les modules électroniques du TM5C12D8T :
N° |
Désignation |
Référence |
---|---|---|
1 |
Module électronique d'entrée / 4 entrées numériques |
|
2 |
Module électronique de sortie / 4 sorties numériques |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
L'alimentation des capteurs ou actionneurs ne doit servir qu'à alimenter les capteurs ou actionneurs connectés au module. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module TM5C12D8T :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
24 V CC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 V CC |
Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
80 mA |
Courant maxi consommé par les charges sur le segment d'alimentation d'E/S 24 V CC |
4 000 mA |
Courant maxi pour l'alimentation des capteurs |
1 500 mA |
Courant maxi pour l'alimentation des actionneurs |
1 000 mA |
Consommation bus TM5 5 V CC |
68 mA |
Dissipation de puissance |
2,36 W max. |
Poids |
240 g (8.46 oz) |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
45 269 déc |
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.