Configuration d'un extensomètre électronique
Ajoutez le module TM5SEAISG à votre projet.
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Reportez-vous aux paragraphes suivants :
oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.
oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5SEAISG :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
ConfigOutput00 |
USINT |
Commande la configuration de l'ADC. |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SEAISG :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SEAISG :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
StatusInput00 |
USINT |
État du canal d'entrée analogique. |
AnalogInput00 |
DINT |
Valeur actuelle de l'entrée 0. Il s'agit de la valeur brute lue par le TM5SEAISG. Voir Registre d'entrée analogique. |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SEAISG :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
Durée du cycle ADC |
400 |
400 |
Indique la durée du cycle de l'ADC (convertisseur analogique/numérique), réglable par pas de 100 µs. |
Le canal Entrée analogique 00 contient la valeur brute de l'ADC pour l'extensomètre en pont intégral, avec une résolution de 24 bits.
Ce tableau décrit les valeurs de Entrée analogique 00 :
Valeur |
Description |
---|---|
FF80 0001 à 007F FFFF hex |
Valeur valide |
007F FFFF hex |
Débordement |
FF80 0001 hex |
Dépassement inférieur |
FF80 0000 hex |
Valeur non valide |
Registre de configuration de l'ADC
Ce tableau décrit le registre Config sortie 00 de configuration de l'ADC :
Bit |
Valeur |
Description |
Valeur |
---|---|---|---|
0-3 |
0000 hex |
Débit de données (échantillons par seconde) : |
2,5 |
0001 hex |
5 |
||
0010 hex |
10 |
||
0011 hex |
15 |
||
0100 hex |
25 |
||
0101 hex |
30 |
||
0110 hex |
50 |
||
0111 hex |
60 |
||
1000 hex |
100 |
||
1001 hex |
500 |
||
1010 hex |
1000 |
||
1011 hex |
2000 |
||
1100 hex |
3750 |
||
1101 hex |
7500 |
||
1110 hex |
|||
1111 hex |
Réservé |
||
4-6 |
000 hex |
Facteur de pont |
16 mV/VCC |
001 hex |
8 mV/VCC |
||
010 hex |
4 mV/VCC |
||
011 hex |
2 mV/VCC |
||
100 hex |
256 mV/VCC |
||
101 hex |
128 mV/VCC |
||
110 hex |
64 mV/VCC |
||
111 hex |
32 mV/VCC |
||
7 |
0 hex |
Réservé (doit être égal à 0) |
|