Configuration du module

Description

Le module propose deux modes de fonctionnement :

osynchrone,

oasynchrone.

Mode synchrone

L'ADC est lu de manière synchrone avec le bus TM5 :

olorsque les bits 0 à 3 du registre de configuration ConfigOutput00 de l'ADC sont réglés sur la valeur 1110 hex.

olorsque le temps de cycle de l'ADC ≥ 1/4 du temps de cycle du bus TM5. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Registre d'entrée analogique.

oLe temps de cycle de l'ADC est un multiple entier du temps de cycle configuré du bus TM5.

NOTE : AnalogInput00 est réglé sur FF80 0000 hex si le module électronique est configuré avec des valeurs hors de ces limites.

Mode asynchrone

Lorsque l'ADC est lu de manière asynchrone avec le bus TM5, le module électronique tente de rester aussi proche que possible du temps de cycle de l'ADC sans être synchronisé au bus TM5. Le bit 2 de StatusInput00 est réglé sur 1. Reportez-vous au tableau du registre d'état d'entrée.

Le tableau suivant décrit la jigue, le temps d'arrêt et le temps de stabilisation :

Caractéristiques

Valeurs

Jigue

Durées de cycles d'ADC < 1500 μs

± 1 μs max.

Durées de cycle d'ADC > 1500 μs

± 4 μs max.

Temps d'arrêt sur le bus TM5

50 μs + (durée du cycle du bus TM5/128)

Temps de stabilisation1

150 x Durée du cycle du bus TM5

1 Le temps de stabilisation correspond au temps entre le front descendant du bit valide (bit 0 dans le registre d'état) et le front descendant du bit synchrone de l'ADC (bit 2 dans le registre d'état).