È possibile aggiungere un oggetto BlockList sotto un oggetto Gestore analisi codice. L'oggetto BlockList contiene elementi che non devono comparire nei risultati Tabella convenzioni, Tabella metriche o Dashboard.
Per aggiungere un elemento all'elenco di blocco, utilizzare i comandi del menu contestuale nella Tabella convenzioni o Tabella metriche.
L'Elenco di blocco contiene due schede:
oConvenzioni
Elenco degli elementi che non devono comparire nei risultati della Tabella convenzioni e del Dashboard.
oMetriche
Elenco degli elementi che non devono comparire nei risultati della Tabella metriche e del Dashboard.
Ogni scheda è composta da due parti:
oProgetto-Elenco di blocco (a sinistra)
Contiene gli elementi bloccati che devono essere disponibili per tutti gli utenti che utilizzano il progetto.
oUtenti-Elenco di blocco (a destra)
Contiene gli elementi bloccati che devono essere disponibili solo sul PC per questo progetto.
Elementi dell'elenco di blocco
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Elemento |
Icona e nome dell'elemento bloccato. |
Commento |
Commento sull'elemento bloccato. Selezionare la cella del commento e premere la Barra spaziatrice per modificare o inserire un commento. |
Percorso |
Percorso dell'elemento bloccato. Fare doppio clic sul percorso per aprire l'elemento associato nell'editor corrispondente. |
Comandi menu contestuale su una voce di tabella |
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce di tabella e selezionare uno dei comandi del menu contestuale: oVai alla definizione Apre l'elemento associato nell'editor corrispondente. oElimina da elenco blocco Rimuove l'elemento dall'elenco di blocco. |
Doppio clic su una voce di tabella |
Apre l'elemento associato nell'editor corrispondente. |