Ulteriori possibilità di impostazione

 

Per l'elaborazione del valore target possono essere utilizzate le seguenti funzioni:

oCapitolo Limitazione strappi

oCapitolo Interruzione del movimento con arresto

oCapitolo Arresto del movimento con Quick Stop

oCapitolo Impostazione delle uscite segnale mediante parametri

oCapitolo Rilevamento della posizione tramite l'ingresso segnale (profilo specifico del costruttore)

Per il monitoraggio del movimento possono essere utilizzate le seguenti funzioni:

oCapitolo Interruttore di finecorsa

oCapitolo Finecorsa software

oCapitolo Errore di posizionamento dovuto al carico (errore d'inseguimento)

oCapitolo Arresto del motore e senso di movimento

oCapitolo Finestra errore di posizionamento

oCapitolo Finestra errore di velocità

oCapitolo Valore soglia di velocità

oCapitolo Valore soglia di corrente