La tabella mostra la disponibilità delle funzioni HSC di tipo simple in base agli ingressi:
Funzione |
HSC |
||
---|---|---|---|
Tipo |
Simple |
||
Canale |
0 |
1 |
|
Ingresso rapido |
FI0 |
A |
– |
FI1 |
– |
A |
|
A Segnale di conteggio di ingresso |
NOTA: non è possibile configurare contemporaneamente un HSC Simple e Main.
La tabella mostra la disponibilità delle funzioni HSC di tipo main in base a ingressi e uscite:
Funzione |
HSC |
|
---|---|---|
Tipo |
Principale |
|
Canale |
0 |
|
Ingresso rapido |
FI0 |
A |
FI1 |
B(1)(2) |
|
Ingresso regolare |
DI0 |
Sync(2) |
DI1 |
Cap(2) |
|
Uscita rapida |
FQ0 |
Uscita riflessa 0 HSC0(2) |
FQ1 |
Uscita riflessa 1 HSC0(2) |
|
A Segnale di conteggio di ingresso B Segnale di conteggio di ingresso (usato facoltativamente a seconda della configurazione della modalità HSC) Sync Reimpostazione e avvio conteggio Cap Cattura del valore corrente del contatore |
(1) L'uso del segnale di entrata A e B dipende dalla configurazione della modalità HSC Main.
(2) Facoltativo in base alla configurazione della modalità HSC Main.