Blocco funzione PTOStop

Descrizione della funzione

Questo blocco funzione comanda un arresto controllato dell'asse (dalla decelerazione all'arresto) e interrompe tutti i movimenti in corso.

Rappresentazione grafica

G-RU-0010493.2.gif-high.gif

 

 

Rappresentazione IL e ST

Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresen­tazione di funzioni e blocchi funzione.

Descrizione delle variabili I/O

Questa tabella descrive le variabili di ingresso:

Ingressi

Tipo

Commento

PTO_REF_IN

PTO_REF

Riferimento al canale PTO.

Deve essere collegato a PTO_REF di PTOSimple o a PTO_REF_OUT dei blocchi funzione PTO.

Execute

BOOL

Sul fronte di salita, avvia l'esecuzione del blocco funzione.

Se è FALSE, azzera le uscite del blocco funzione al termine della sua esecuzione.

Deceleration

DWORD

Decelerazione in Hz/ms o in ms (a seconda della configurazione).

Campo per la frequenza (in Hz/ms): 1 - Dec. max.

Campo per il tempo (in ms): Dec. max. - 49999

Questa tabella descrive le variabili di uscita:

Uscite

Tipo

Commento

PTO_REF_OUT

PTO_REF

Riferimento al canale PTO.

Deve essere collegato al pin di ingresso PTO_REF_IN dei blocchi funzione PTO.

Done

BOOL

TRUE = indica che il comando è terminato.

L'esecuzione del blocco funzione è terminata.

Busy

BOOL

TRUE = indica che il comando è in corso di esecuzione.

Error

BOOL

TRUE = indica che è stato rilevato un errore.

L'esecuzione del blocco funzione è terminata.

ErrID

PTOPWM_ERR_TYPE

Quando Error è TRUE: tipo dell'errore rilevato.

NOTA: Per maggiori informazioni sui pin Done, Busy, CommandAborted ed Execution, vedere Informazioni generali sulla gestione dei blocchi funzione.