Aggiungi oggetto > Elenco dei parametri...
Il comando Progetto > Aggiungi oggetto > Elenco dei parametri... è disponibile se il nodo Applicazione è selezionato nella struttura Dispositivi. Eseguire questo comando per aggiungere dei nodi Elenco dei parametri sotto il nodo Applicazione selezionato e aprire l'editor Elenco dei parametri.
L'editor Elenco dei parametri visualizza i dispositivi con una selezione di parametri dispositivo in una tabella. È possibile modificare i valori dei parametri visualizzati. L'accesso facilitato aiuta a selezionare i dispositivi e i parametri.
L'editor Elenco dei parametri fornisce le seguenti funzioni:
oAggiunta rapida dei dispositivi di una categoria di dispositivi durante la creazione di una lista di dispositivi
oAggiunta, modifica, eliminazione di dispositivi e parametri
oUso di più elenchi di parametri in un progetto
oFunzioni taglia/copia/incolla, annulla modifiche/ripristino per dispositivi e parametri
oModifica della posizione di un dispositivo o di un parametro dell'elenco
oVisibilità/modificabilità dei parametri riguardo alla configurazione dei dispositivi (paragonabile all'editor dispositivi)
oStampa di liste di parametri
oModifica dei valori di parametri in modalità online e offline
oOpzionalmente, scrittura dei valori modificati in modalità online come valori offline nel progetto
oSupporto della ricerca di testo per i nomi di dispositivi e dei parametri
oAggiornamento dei nomi dei dispositivi se sono stati modificati fuori dall'elenco di parametri
Creazione di un Elenco di parametri
Passo |
Azione |
Risultato |
---|---|---|
1 |
Selezionare un nodo Applicazione nella struttura Dispositivi ed eseguire il comando Progetto > Aggiungi oggetto > Elenco dei parametri.... |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi elenco parametri. |
2 |
Immettere un Nome per l'elenco dei parametri da creare. |
– |
3 |
Dalla lista Tipi dispositivo, selezionare gli elementi (ad esempio, Ingressi digitali e Uscite) che verranno inclusi nell'elenco dei parametri. In alternativa, fare clic sul pulsante Seleziona tutto. |
– |
4 |
Fare clic sul pulsante Aggiungi. |
La finestra di dialogo Aggiungi elenco parametri viene chiusa. Viene visualizzato l'editor Elenco parametri, che mostra gli elementi selezionati. |
L'editor Elenco dei parametri visualizza i parametri selezionati in un elenco.
Fornisce i seguenti pulsanti per personalizzare l'elenco:
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
Aggiungi dispositivo |
Inserisce una nuova riga al fondo della tabella, nella quale è possibile aggiungere un dispositivo nell'elenco. |
Aggiungi parametro |
Inserisce una nuova colonna nella tabella, nella quale è possibile aggiungere un parametro nell'elenco. |
Aggiungi dispositivi mancanti |
Apre la finestra di dialogo Aggiungi dispositivi mancanti. È possibile selezionare i dispositivi da aggiungere dall'elenco Tipi dispositivo. |
Sposta dispositivo verso l'alto |
Sposta il dispositivo selezionato di una riga verso l'alto nella tabella. |
Sposta dispositivo verso il basso |
Sposta il dispositivo selezionato di una riga verso il basso nella tabella. |
Sposta parametro a sinistra |
Sposta il parametro selezionato di una colonna verso sinistra nella tabella. |
Sposta parametro a destra |
Sposta il parametro selezionato di una colonna verso destra nella tabella. |
Elimina |
Elimina la riga selezionata dalla tabella. |
Per utilizzare il codice intelligente per la selezione di dispositivi e parametri, procedere come segue:
Passo |
Azione |
Risultato |
---|---|---|
1 |
Fare doppio clic sulla cella del titolo di una colonna di parametri. In alternativa, fare clic per attivarlo e immettere i caratteri. |
– |
2 |
Premere i tasti Ctrl + barra spaziatrice. |
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi selezionati. |
3 |
Selezionare il parametro da inserire. |
– |
4 |
Premere il tasto Invio. |
Il parametro selezionato viene inserito nella tabella. |