Descrizione generale dei moduli di espansione TM5

Introduzione

La gamma dei moduli di espansione include:

oTM5 - Moduli di I/O Compact con moduli elettronici integrati

oTM5 - Moduli di I/O digitali

oModuli I/O analogici TM5

oModuli analogici di temperatura TM5

oModuli analogici estensimetro TM5

oModuli TM5 Expert

oTrasmettitore TM5 - moduli ricevitore

oModuli di distribuzione dell'alimentazione TM5

oModuli di distribuzione comune TM5

oModuli fittizi TM5

NOTA: I moduli di espansione elencati sono compatibili con le interfacce del bus di campo TM5.

Il campo di interfacce del bus di campo TM5 include:

oInterfaccia del bus di campo TM5 EtherNet/IP

oInterfaccia CANopen TM5

oInterfaccia TM5 sercos III

I moduli con ingressi digitali, analogici e compatti convertono i valori misurati (tensioni, correnti) in valori numerici che possono essere elaborati dal controller.

I moduli con uscite digitali, analogiche e compatte convertono i valori numerici interni del controller in tensioni o correnti.

I moduli Expert vengono utilizzati per i conteggi. Utilizzano un encoder SSI (Synchronous Serial Interface), incrementale o una modalità di conteggio eventi.

I moduli di trasmissione e ricezione dati gestiscono la comunicazione tra i moduli remoti tramite cavi del bus di espansione.

I moduli di distribuzione dell'alimentazione sono utilizzati per gestire l'alimentazione per i vari moduli I/O.

I moduli di distribuzione comuni forniscono i collegamenti terminali da 0 Vdc o 24 Vdc per i segmenti di alimentazione I/O da 24 Vdc integrati nelle basi del bus, che espandono le possibilità di collegamento per sensori e attuatori.

Il modulo fittizio è un modulo non funzionale. Viene utilizzato per separare i moduli che hanno requisiti EMC o termici speciali, oppure per occupare una sede da destinare all'espansione futura del sistema.

Le interfacce del bus di campo consentono di collegare i moduli di I/O TM5 e, tramite il modulo trasmettitore TM5, i moduli di I/O TM7 in un sistema di I/O distribuiti.

Caratteristiche di espansione degli I/O compatti

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione / Corrente

TM5C12D6T6L

12 ingressi digitali

24 Vdc / 3,75 mA

6 uscite digitali

24 Vdc / 0,5 A

4 ingressi analogici

-10...+10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

2 uscite analogiche

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5C12D8T

12 ingressi digitali

24 Vdc / 3,75 mA

8 uscite digitali

24 Vdc / 0,5 A

TM5C24D12R

24 ingressi

24 Vdc / 3,75 mA

12 relè a contatto NO

24 Vdc / 230 Vac

2 A

TM5C24D18T

24 ingressi digitali

24 Vdc / 3,75 mA

18 uscite digitali

24 Vdc / 0,5 A

TM5CAI8O8CL

8 ingressi analogici

0...20 mA / 4...20 mA

8 uscite analogiche

0...20 mA

TM5CAI8O8CVL

4 ingressi analogici

-10...+10 Vdc

4 ingressi analogici

0...20 mA / 4...20 mA

4 uscite analogiche

-10...+10 Vdc

4 uscite analogiche

0...20 mA

TM5CAI8O8VL

8 ingressi analogici

-10...+10 Vdc

8 uscite analogiche

-10...+10 Vdc

Caratteristiche dell'espansione digitale I/O

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione / Corrente

TM5SDI2D

2 ingressi

24 Vdc / 3,75 mA

TM5SDI2DF

2 ingressi veloci

24 Vdc / 10,5 mA

TM5SDI4D

4 ingressi

24 Vdc / 3,75 mA

TM5SDI6D

6 ingressi

24 Vdc / 3,75 mA

TM5SDI12D

12 ingressi

24 Vdc / 3,75 mA

TM5SDI16D

16 ingressi

24 Vdc / 2.68 mA

TM5SDI2A

2 ingressi

100...240 Vac

TM5SDI4A

4 ingressi

100...240 Vac

TM5SDI6U

6 ingressi

100...120 Vac

TM5SDO2T

2 uscite

24 Vdc / 0,5 A

TM5SDO4T

4 uscite

24 Vdc / 0,5 A

TM5SDO6T

6 uscite

24 Vdc / 0,5 A

TM5SDO12T

12 uscite

24 Vdc / 0,5 A

TM5SDO16T

16 uscite

24 Vdc / 0,5 A

TM5SDO4TA

4 uscite

24 Vdc / 2 A

TM5SDO8TA

8 uscite

24 Vdc / 2 A

TM5SDO2R

2 relè a contatto C/O

30 Vdc / 230 Vac 5 A

TM5SDO4R

4 relè a contatto NO

30 Vdc / 230 Vac 5 A

TM5SDO2S

2 uscite

230 Vac / 1 A

TM5SDM12DT

8 ingressi

24 Vdc / 7 mA

4 uscite

24 Vdc / 0,5 A

TM5SMM6D2L

4 ingressi digitali

24 Vdc / 3,3 mA

2 uscite digitali

24 Vdc / 0,5 A

1 Ingresso analogico

-10...+10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

1 uscita analogica

-10...+10 Vdc

0...20 mA

Caratteristiche dell'espansione analogica I/O

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione / Corrente

TM5SAI2L

2 ingressi

-10...+10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

TM5SAI4L

4 ingressi

-10...+10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

TM5SAI2H

2 ingressi

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAI4H

4 ingressi

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO2L

2 uscite

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO2H

2 uscite

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO4L

4 uscite

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO4H

4 uscite

-10...+10 Vdc

0...20 mA

Caratteristiche dei moduli di espansione analogici per la temperatura

Codice prodotto

Numero di canali

Tipo di sensore

TM5SAI2PH

2 ingressi

PT 100/1000

TM5SAI4PH

4 ingressi

PT 100/1000

TM5SAI2TH

2 ingressi

Termocoppia J, K, N, S

TM5SAI6TH

6 ingressi

Termocoppia J, K, N, S

Caratteristiche del modulo elettronico analogico ad ingresso per estensimetro

Codice prodotto

Numero di canali

Tipo di sensore

TM5SEAISG

1 ingresso

Estensimetro Full-bridge

Caratteristiche dei moduli di espansione Expert

Codice prodotto

Numero di canali

Ingressi encoder

TM5SE1IC02505

1

5 Vdc simmetrico

TM5SE1IC01024

1

24 Vdc asimmetrico

TM5SE2IC01024

2

24 Vdc asimmetrico

TM5SE1SC10005

1

5 Vdc simmetrico

Caratteristiche dei moduli di espansione trasmettitore-ricevitore

Codice prodotto

Descrizione dei moduli

TM5SBET1

Modulo elettronico di trasmissione dati TM5

TM5SBET7

Modulo elettronico di trasmissione dati TM5

Il modulo distribuisce anche l'alimentazione al bus TM7.

TM5SBER2

Modulo elettronico di ricezione dati TM5

Il modulo distribuisce l'alimentazione anche al bus TM5 e al segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc.

Caratteristiche dei moduli di espansione di distribuzione alimentazione

Codice prodotto

Descrizione dei moduli

TM5SPS1

Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc

TM5SPS1F

Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc con fusibile integrato

TM5SPS2

Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc e alimentazione bus TM5

TM5SPS2F

Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc con fusibile integrato e alimentazione bus TM5

TM5SPS3

Alimentazione a 24 Vdc dell'interfaccia bus di campo

Caratteristiche dei moduli di espansione per distribuzione comune

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione

TM5SPDG12F

12

0 Vdc

TM5SPDD12F

12

24 Vdc

TM5SPDG5D4F

2 x 5

0 Vdc - 24 Vdc

TM5SPDG6D6F

2 x 6

0 Vdc - 24 Vdc

Caratteristiche dell'interfaccia del bus di campo

Codice prodotto

Porta

Tipo di comunicazione

Tipo di morsettiera

TM5NEIP1

2 porte Ethernet commutate

EtherNet/IP

RJ45

TM5NS31

2 porte Ethernet commutate

Sercos

RJ45

TM5NCO1

-

CANopen

1 SUB-D 9, maschio

Caratteristiche dei moduli di espansione fittizi

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione

TM5SD000

Corrispondenza tra configurazione hardware e software

Gli I/O che possono essere integrati nel controller sono indipendenti dagli I/O che è possibile avere aggiunto sotto forma di moduli di I/O di espansione. È importante che la configurazione degli I/O logici nel programma coincida con la configurazione degli I/O fisici dell'installazione. Se si aggiungono o si rimuovono I/O fisici nel bus di espansione degli I/O, oppure, a seconda del riferimento del controller, nel controller (sotto forma di cartucce), è indispensabile aggiornare la configurazione dell'applicazione. Questo vale anche per i dispositivi del bus di campo eventualmente presenti nell'installazione. Altrimenti, è possibile che il bus di campo o di espansione non funzioni più, mentre gli I/O integrati eventualmente presenti nel controller continuano a funzionare.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Aggiornare la configurazione del programma ogni volta che si aggiunge o si elimina qualsiasi tipo di espansione degli I/O nel bus degli I/O o si aggiunge o si elimina un dispositivo nel bus di campo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.