Configurazione DM72Fx

Configurazione I/O DM72Fx

L'editor DM72Fx permette di configurare gli I/O quando non vengono usati da una funzione Expert.

Passo

Azione

1

Fare doppio clic su Expert > DM72Fx nella Struttura dei dispositivi.

2

Selezionare la scheda Configurazione I/O .

L'utente può configurare i seguenti parametri:

Parametro

Valore

Unità

Descrizione

Vincolo

Ix

Filtro

No

1,5

4 (valore predefinito)

12

ms

Il valore di filtraggio riduce l'effetto di disturbo sull'ingresso di un controller.

Attivato se l'ingresso non è utilizzato da una funzione Expert.

Sincronizzazione

Sincronizzato

Sì: attivata

No: disattivata (imp. predefinita)

Riduce al minimo il disturbo sulle uscite, ritardando la scrittura sulle uscite fisiche finché non inizia l'operazione di lettura ingressi del Task ciclo bus successivo. (L'ora di fine del task è spesso più difficile da prevedere rispetto all'ora di inizio.)

NOTA: Quando si utilizzano gli ingressi come standard, è possibile filtrarli con il filtro integratore (consultare Modicon LMC058 Motion Controller - Guida hardware) .

Quando vengono utilizzati gli ingressi da una funzione Expert (Event_Latch, HSC, PWM, e così via), le righe corrispondenti vengono disattivate è il valore di filtro viene sovrascritto da quella particolare funzione expert.

Quando un'uscita è utilizzata da una funzione expert, la configurazione effettuata a livello del DM72Fx è ignorata. La gestione dell'uscita dipende dalla configurazione della funzione Expert.

Gestione I/O

All'inizio di ogni task, le variabili di memoria %I utilizzate per gli ingressi vengono aggiornate a partire dalle informazioni fisiche.

Al termine di ogni task, i valori delle variabili di memoria %Q utilizzate per le uscite vengono aggiornati.

Se l'opzione Sincronizzato è disattivata, l'uscita fisica viene aggiornata dal valore della variabile di memoria %Q al termine del task configurato come Task ciclo bus.

Se l'opzione Sincronizzato è attivata, l'uscita fisica viene aggiornata dal valore della variabile di memoria %Q all'inizio del Task ciclo bus successivo.

NOTA: lo scopo è quello di sincronizzare l'attivazione effettiva dell'uscita con un comando o controllo di movimento sulla rete.

Per ulteriori informazioni su Task ciclo bus, fare riferimento a Impostazioni PLC controller.

DM72F• Mapping I/O

Le variabili possono essere definite e denominate nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Passo

Azione

1

Fare doppio clic su Expert > DM72Fx nella Struttura dei dispositivi.

2

Selezionare la scheda Mapping I/O .

G-SE-0003875.4.gif-high.gif

 

 

La tabella seguente descrive la configurazione del mapping degli I/O dei moduli DM72Fx:

Canale

Tipo

Valore predefinito

Descrizione

Ingressi

IB0

BYTE

Stato di tutti gli ingressi (bit 7 = 0, non utilizzato)

 

I0

BOOL

Stato dell'ingresso 0

...

...

I6

Stato dell'ingresso 6

IB1

BYTE

Byte di stato di tutte le uscite (bit 1-7 = 0, non utilizzato)

 

I0

BOOL

Bit di stato di tutte le uscite:

0: OK

1: rilevato sovraccarico o uscite in corto circuito

Uscite

QB0

BYTE

Byte di comando di tutte le uscite (bit 2-7 = 0, non utilizzato)

 

Q0

BOOL

TRUE

FALSE

Bit di comando dell'uscita 0

Q1

Bit di comando dell'uscita 1

QB1

BYTE

Byte di comando riarmo uscite (bit 1-7 = 0, non utilizzato)

 

Q0

BOOL

TRUE

FALSE

Bit comando riarmo uscita

L'utente può associare le variabili con l'elenco degli ingressi e delle uscite.

Per ulteriori informazioni, consultare EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.

Opzioni del ciclo di bus

Il parametro Task ciclo bus permette di definire un task specifico per l'I/O Expert DM72Fx. Se è selezionata l'impostazione Utilizza ciclo bus di livello superiore (valore predefinito), viene utilizzato il parametro Task ciclo bus definito in Impostazioni PLC controller

Per allegare un task specifico, selezionarlo dall'elenco di selezione. Nell'elenco sono presenti i task definiti correntemente.

NOTA: Un task di ciclo è l'opzione migliore per il task di ciclo bus degli I/O Expert.