Panoramica

 

Panoramica degli I/O Expert

Introduzione

La base del controller fornisce:

o2 moduli di I/O Expert integrati (DM72F0 e DM72F1) con:

o5 ingressi veloci

o2 ingressi standard

o2 uscite veloci

o1 porta encoder hardware che può supportare:

oEncoder incrementale

oEncoder assoluto SSI

o1 Controller Power Distribution Module (CPDM)

Ogni modulo di I/O Expert integrato (DM72F•) può supportare le funzioni Expert.

Configurazione I/O Expert integrato

Per configurare gli I/O Expert, fare doppio clic sul nodo Expert nella Struttura dispositivi.

Questa figura presenta la schermata della scheda di configurazione:

G-SE-0002009.3.gif-high.gif

 

 

Questa tabella presenta la funzione dei vari parametri:

Parametro

Funzione

Run/Stop Input

Definisce un ingresso da utilizzare come ingresso Run/Stop.

Alarm Output

Definisce un'uscita da utilizzare come uscita di allarme.

Rearming Output Mode

Definisce la modalità di riarmo delle uscite.

Ingresso Run/Stop

Questa tabella presenta i vari stati:

Stati dell'ingresso

Risultato

Stato 0

Arresta il controller e ignora i comandi Run esterni.

Un fronte di salita

Dallo stato STOPPED, inizializza un avvio di un' applicazione nello stato RUNNING.

Stato 1

L'applicazione può essere controllata da:

oEcoStruxure Machine Expert (Run/Stop)

ol'applicazione (comando del Controller)

oUn comando di rete

NOTA: l'ingresso Run/Stop è gestito anche se non è selezionata l'opzione Aggiorna I/O in stop nella scheda Impostazioni PLC.

Gli ingressi assegnati alle funzioni Expert configurate non possono essere configurati come Run/Stop.

Per ulteriori dettagli sugli stati del controller e le transizioni degli stati, fare riferimento al Diagramma di stato del controller.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA O DEL PROCESSO

oVerificare lo stato di sicurezza dell'ambiente della macchina o del processo prima di applicare tensione all'ingresso Run/Stop.

oUsare l'ingresso Run/Stop per impedire l'avvio involontario da una postazione remota.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Uscita allarme

Quest'uscita è impostata a 1 logico quando il controller è in stato RUNNING e il programma applicativo non viene arrestato a un punto di interruzione.

Le uscite assegnate alle funzioni expert configurate non possono essere configurate come uscite Allarme.

NOTA:

L'uscita di allarme è impostata a 0 quando:

oUn task viene arrestato a un punto di interruzione, l'uscita di allarme segnala che il controller ha interrotto l'esecuzione dell'applicazione.

oè stato rilevato un errore su un I/O Expert (interruzione alimentazione, rilevamento cortocircuito).

Modalità di riarmo uscite

Le uscite veloci dei moduli DM72F• sono in tecnologia push/pull. Nel caso di un errore rilevato (corto circuito o sovra-temperatura), l'uscita viene messa in tristato e la condizione viene segnalata tramite bit di stato (canale DM72F• IB1.0) e PLC_R.i_wLocalIOStatus (consultare Modicon LMC058 Motion Controller Funzioni di sistema e variabili, Guida della libreria PLCSystem).

Sono possibili due comportamenti:

oRiarmo automatico: non appena l'errore rilevato viene corretto, l'uscita viene reimpostata in base al valore corrente assegnatole e il valore diagnostico viene resettato.

oRiarmo manuale: quando viene rilevato un errore, lo stato viene memorizzato e l'uscita viene forzata nel tristato finché l'utente non annulla manualmente lo stato (vedere il canale di mappatura degli I/O).

Nel caso di cortocircuito o sovraccarico di corrente, il gruppo comune di uscite entra automati­camente in modalità di protezione termica (tutte le uscite nel gruppo vengono impostate a zero), e vengono periodicamente riarmate (ogni secondo) per testare lo stato di connessione. L'utente deve comunque conoscere gli effetti di questa operazione sul processo o sulla macchina controllata.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA

Impedire il riarmo automatico delle uscite se questa funzionalità è un comportamento imprevisto della macchina o del processo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.