Aggiunta di una funzione Expert

Introduzione

Ogni modulo Expert DM72F• può supportare funzione expert. Le funzioni expert possono essere semplici o complesse. Può essere configurato un solo tipo per modulo:

oFunzioni semplici:

oContatore ad alta velocità Simple

oEvent_Latch I/O

oFunzioni complesse:

oContatore ad alta velocità Main

oEncoder 

oGeneratore di frequenza (FreqGen)

oPulse Width Modulation (PWM)

Un I/O, quando non è usato da una funzione expert, può essere usato come un I/O normale.

NOTA:

oQuando un ingresso normale viene usato come Run/Stop, può essere usato da una funzione expert.

oQuando un'uscita normale viene usata come Alarm, non può essere usata da una funzione expert.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a Configurazione degli I/O expert integrati.

Aggiunta di una funzione Expert

Per aggiungere una funzione expert (Event_Latch, HSC, PWM o Generatore di frequenza) al controller, selezionare la funzione expert desiderata nel Catalogo hardware, trascinarla nella Struttura dispositivi e rilasciarla su uno dei nodi evidenziati.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:

• Uso del metodo di trascinamento

• Uso del Menu contestuale o pulsante Più

Per aggiungere una funzione Encoder, selezionare Standard Encoder nel Catalogo hardware, e trascinarlo poi nella Struttura dispositivi, su uno dei nodi evidenziati.

 

È possibile aggiungere le seguenti funzioni Expert:

Funzione

Descrizione

Vedere...

Event_Latch

Con la funzione Event_Latch, gli ingressi Expert integrati possono essere configurati come ingresso Evento o Latch.

Configurazione Event_Latch

HSC

Le funzioni HSC possono eseguire conteggi rapidi di impulsi provenienti da sensori, encoder, interruttori, ecc. che sono collegati a ingressi veloci dedicati.

Libreria HSC LMC058

PWM

Generatore di frequenza

La funzione PWM genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di funzionamento variabile.

La funzione Generatore di frequenza genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di funzionamento fisso (50%).

Libreria PWM LMC058

Encoder

Lo scopo di questa funzione è il collegamento dell'encoder per acquisire una posizione.

Questa funzione può essere implementata su un'interfaccia I/O Expert integrata e un'interfaccia encoder hardware. L'encoder può essere un SSI incrementale o assoluto su un'interfaccia encoder hardware. L'interfaccia I/O Expert integrata supporta solo un encoder incrementale.

Si può configurare un asse lineare o rotante per l'encoder incrementale.

Libreria HSC LMC058

Assegnazione delle funzioni expert

Assegnazione delle funzioni expert a seconda dell'interfaccia (le colonne si escludono a vicenda):

Interfaccia I/F

Funzioni expert

Funzioni semplici:

oI/O rapidi: evento o latch

oHSC Simple

HSC_Main

SM_Encoder

Encoder

PWM

Generatore di frequenza

DM72F0

Fino a 4

1

1

1

1

1

DM72F1

Fino a 4

1

1

1

1

1

Encoder

Non consentita

Non consentito

1

1

Non consentita

Non consentito

Per maggiori informazioni, fare riferimento a Mapping I/O Expert.

Funzione I/O Expert in I/O normali

Funzione I/O Expert in I/O normali:

oGli ingressi possono essere letti tramite una variabile di memoria standard anche se configurati nella funzione Expert.

oNon è possibile configurare un ingresso in una funzione Expert se è già stato configurato come Run/Stop.

oNon è possibile configurare un'uscita in una funzione Expert se è già stata configurata come Allarme.

o%Q non avrà alcun impatto sulla uscita riflessa.

oLa gestione dei cortocircuiti è ancora valida su tutte le uscite. Gli stati delle uscite sono disponibili.

oTutti gli I/O non utilizzati dalle funzioni expert sono disponibili come I/O normali o veloci.

Quando si utilizzano gli ingressi nella funzioni expert (Latch, HSC,…), il filtro integratore viene sostituito dal filtro antirimbalzo (consultare Modicon LMC058 Motion Controller - Guida hardware). Il valore del filtro viene configurato nella schermata della funzione expert.