Gestione del file di post-configurazione
Il file Machine.cfg si trova nella directory /usr/cfg.
Ogni parametro è specificato da un tipo di variabile, ID variabile e valore. Il formato è:
id[moduleType].param[paramId].paramField=value
dove:
omoduleType è un valore numerico, ad esempio 111.
oparamId è un valore numerico che specifica il parametro da modificare, ad esempio 10000.
oparamField è un valore di stringa che deve essere utilizzato in aggiunta a paramId per specificare i parametri della linea seriale, ad esempio, “Baud”.
ovalue è il valore assegnato al parametro. Il tipo dipende dal tipo di dati del parametro.
Ogni parametro è definito su tre righe nel file di post-configurazione:
oLa prima riga descrive il percorso ('path') interno per questo parametro.
oLa seconda riga è un commento che descrive il parametro in modo chiaro.
oLa terza riga è la definizione del parametro (come descritto sopra) con il suo valore.
Generazione del file di post-configurazione
Il file di post-configurazione (Machine.cfg) è generato da EcoStruxure Machine Expert.
Per generare il file, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella barra dei menu, scegliere Compila > Post configurazione > Genera... Risultato: viene visualizzata una finestra di Esplora risorse. |
2 |
Selezionare la cartella di destinazione del file di post-configurazione. |
3 |
Fare clic su OK. |
Quando si usa EcoStruxure Machine Expert per creare un file di post-configurazione (Genera), il software legge il valore di ogni parametro assegnato nel programma applicativo, quindi scrive i valori nel file di post-configurazione Machine.cfg. Dopo aver generato un file di post-configurazione, verificare il file e togliere tutte le assegnazioni di parametri che si vogliono mantenere sotto il controllo dell'applicazione. Mantenere solo le assegnazioni dei parametri da modificare con la funzione di post-configurazione necessarie per rendere trasferibile l'applicazione, quindi modificarle in modo appropriato.
Trasferimento del file di post-configurazione
Dopo aver creato e modificato il file di post-configurazione, trasferirlo nella directory /usr/cfg del controller Il controller non leggerà il file Machine.cfg a meno che non si trovi in questa directory.
È possibile trasferire il file di post-configurazione con i seguenti metodi:
ochiave di memoria USB (con lo script adatto)
odownload tramite il server FTP
odownload con l'editor del dispositivo controller EcoStruxure Machine Expert
Modifica di un file di post-configurazione
Se il file di post-configurazione si trova nel PC, usare un editor di testo per modificarlo.
NOTA: Non modificare la codifica del file di testo. La codifica predefinita è ANSI.
Per modificare direttamente il file di post-configurazione nel controller, usare il menu Setup del Web server.
Per modificare il file di post configurazione nel controller con EcoStruxure Machine Expert in modalità online:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella Struttura dispositivi, fare clic sul nome del controller. |
2 |
Fare clic su Compila > Post configurazione > Modifica... Risultato: il file di post configurazione si apre in un editor di testo. |
3 |
Modificare il file. |
4 |
Se si desidera applicare le modifiche dopo averle salvate, selezionare Ripristina dispositivo dopo l'invio. |
5 |
Fare clic su Salva con nome. |
6 |
Fare clic su Chiudi. |
NOTA: Se i parametri non sono validi, vengono ignorati.
Eliminazione del file di post-configurazione
È possibile eliminare il file di post-configurazione con i seguenti metodi:
oChiavetta di memoria USB (con lo script di eliminazione)
otramite il server FTP
oonline con l' editor del dispositivo controller EcoStruxure Machine Expert, scheda File
Per ulteriori informazioni sulla scheda File dell'Editor dei dispositivi, vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
NOTA:
I parametri definiti nell'applicazione saranno utilizzati al anziché i parametri corrispondenti definiti nel file di post-configurazione dopo le seguenti azioni:
oun riavvio