Modulo di I/O regolare integrato DI12DE

Introduzione

Il modulo di I/O regolare integrato DI12DE è un modulo di ingresso digitale a 24 Vdc con 12 ingressi.

Scheda Configurazione degli I/O

La seguente tabella descrive la configurazione dei parametri del modulo:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Unità

Descrizione

Filtro d'ingresso

0 - 250

10 (1 ms)

0,1 ms

Specifica il tempo di filtro degli ingressi digitali

Scheda Mapping I/O

È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

G-SE-0005439.3.gif-high.gif

 

 

Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Mapping I/O.

Nella seguente tabella è descritta la configurazione di Mapping I/O del DI12DE:

Variabile

 

Canale

Tipo

Valore predefinito

Descrizione

Ingressi

Ingressi digitali

UINT

-

Stato di tutti gli ingressi (bit 13... 16 = 0, non utilizzato)

 

Ingresso digitale 00

BOOL

-

Stato dell'ingresso 0

...

...

Ingresso digitale 11

Stato dell'ingresso 11