Descrizione del blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo
Blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo
Il blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo TM7 è il primo elemento di un I/O distribuito TM7 e consente il collegamento distribuito di sensori e attuatori tramite un bus di campo.
Oltre a svolgere la funzione di interfaccia del bus di campo, i blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo TM7 forniscono:
oun'alimentazione integrata
ocollegamenti digitali che possono essere configurati come ingressi o come uscite.
I vari modelli di blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo si distinguono per i connettori del bus di campo, il numero di I/O e le dimensioni (1 o 2).
Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto dei blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo disponibili per il Sistema TM7:
Codice prodotto |
Collegamento bus di campo |
Canali digitali |
Vedere |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo |
IN |
OUT |
Numero |
Tipo |
Connettore |
||
TM7NCOM08B |
CANopen |
Sì |
No1 |
8 |
Configurabile come ingresso o come uscita |
M8, 3 pin |
Modicon TM7 - Blocchi di I/O CANopen - Guida hardware |
TM7NCOM16A |
Sì |
Sì |
16 |
M12, 5 pin |
|||
TM7NCOM16B |
Sì |
Sì |
16 |
M8, 3 pin |
|||
1 Per collegare un blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo CANopen TM7NCOM08B a una rete CANopen usare uno dei seguenti accessori: oTM7ACYC oTM7ACYCJ |
Se il blocco di I/O dell'interfaccia CANopen si trova alla fine della linea, collegare un resistore di terminazione del bus CAN M12TM7ACTLA:
oall'accessorio TM7ACYC• per un TM7NCOM08B.
oal connettore OUT del bus di campo per un TM7NCOM16A o un TM7NCOM16B.
Caratteristiche principali dei blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo
La figura seguente illustra le caratteristiche principali dei blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo:
Dimensione 1: TM7NCOM08B |
Dimensione 2: TM7NCOM16• |
---|---|
![]()
|
![]()
|
(A) Connettore IN bus di campo (B) e (B2) Connettore OUT bus TM7 (B1) Connettore OUT bus di campo (C) Connettore IN alimentazione 24 Vdc (D) Connettore OUT alimentazione 24 Vdc (1) Connettori ingresso/uscita (2) LED di stato (3) Selettori a rotazione per l'impostazione del bus di campo |
Distribuzione dell'alimentazione a 24 Vdc
La distribuzione dell'alimentazione del blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo consiste di due circuiti dedicati:
Designazione |
Descrizione del |
---|---|
Alimentazione principale a 24 Vdc |
Alimentazione 24 Vdc che serve l'elettronica del blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo e genera energia indipendente per il bus di alimentazione TM7 che serve i blocchi di I/O TM7. |
Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc |
Alimentazione 24 Vdc che serve: ol'elettronica del blocco di I/O oi sensori e gli attuatori collegati al blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo oi blocchi di espansione oi sensori e gli attuatori collegati ai blocchi di espansione. |
La figura seguente mostra l'assegnazione dei pin dei connettori IN (C) e OUT (D) dei blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo:
Connettore (C) |
Pin |
Designazione |
---|---|---|
![]()
|
1 |
Alimentazione principale a 24 Vdc |
2 |
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc |
|
3 |
0 Vdc |
|
4 |
0 Vdc |
Connettore (D) |
Pin |
Designazione |
---|---|---|
![]()
|
1 |
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc |
2 |
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc |
|
3 |
0 Vdc |
|
4 |
0 Vdc |
La seguente tabella fornisce una breve descrizione degli I/O digitali integrati nei blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo: