Esempio 1: Corrente assorbita da una configurazione locale
Il primo esempio è riferito a una configurazione locale (controller e relativi moduli di espansione locali). Un altro esempio si riferisce a una configurazione remota (modulo ricevitore TM5 e relativi moduli di espansione). Da questi esempi è possibile ricavare i calcoli necessari per il sistema TM5 in uso.
In una configurazione locale, il modulo di distribuzione dell'alimentazione (CPDM) collega:
oL'alimentazione esterna direttamente al segmento di alimentazione di I/O a 24 Vdc.
oL'alimentazione esterna all'alimentazione interna che genera l'energia distribuita sul bus di alimentazione TM5, derivata dal collegamento di alimentazione principale a 24 Vdc.
Tutti i valori di assorbimento di corrente sono documentati nella Tabella di assorbimento TM5.
Questo esempio di configurazione include:
oIl controller TM258LF42DT dotato di moduli elettronici DI12DE e DO12TE integrati.
oAlcuni moduli di espansione:
oTM5SAI4L
oTM5SDI12D
oTM5SDI4D
oTM5SDM12DT
oTM5SDI4A
oTM5SDO4TA
oTM5SDO12T
oTM5SDO2T
oTM5SDO2R
oGli assunti utilizzati per lo scopo del calcolo degli assorbimenti di questo esempio sono:
CPDM: la corrente max. distribuita sul segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc è limitata da un alimentatore esterno isolato di 6300 mA.
DO12TE: Solo il 50 % delle uscite sono attive in un qualsiasi momento e l'assorbimento max. di qualsiasi uscita è 500 mA, o 3000 mA totali per il modulo.
TM5SDI4D: la corrente di alimentazione dei sensori elettronici di questo esempio è stata stimata a 50 mA per sensore, o 200 mA totale per ogni modulo.
TM5SDM12DT: La somma dell'assorbimento di corrente di tutte le uscite collegate al modulo non è mai superiore a 1500 mA.
TM5SDO12T: Solo il 50% delle uscite sono attive in un qualsiasi momento e l'assorbimento max. di qualsiasi uscita è 500 mA, o 3000 mA totali per il modulo.
TM5SDO4TA: La somma dell'assorbimento di corrente di tutte le uscite collegate al modulo non è mai superiore a 2000 mA.
TM5SSDO2T: La somma dell'assorbimento di corrente di tutte le uscite collegate al modulo non è mai superiore a 600 mA.
La seguente tabella mostra la corrente fornita e il consumo in mA sul bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc:
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
Legenda |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
||||||||||
|
|
|
400 |
(1) |
||||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
372 |
310 |
256 |
188 |
128 |
70 |
–8 |
–60 |
–176 |
(5) |
|||
6300 max. |
(6) |
|||||||||||
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
–732 |
–3780 |
–4394 |
–4394 |
(11) |
|
Legenda: Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vdc (1) Corrente fornita al bus di alimentazione TM5 (2) Consumo della base del bus (3) Consumo del modulo elettronico (4) Somma di (2) e (3) (5) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione Alimentazione degli I/O esterna isolata, 24 Vdc (6) Corrente fornita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc (7) Consumo del modulo elettronico (8) Assorbimento dei carichi delle sezioni di uscita (9) Consumo di alimentazione ai sensori, agli attuatori o ai dispositivi esterni (10) Somma di (7), (8) e (9) (11) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione |
Corrente assorbita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc
Il segmento di alimentazione I/O 24 Vdc inizia con il modulo elettronico DI12DE integrato e finisce con il modulo di espansione TM5SDO2R. La capacità di questo segmento di alimentazione I/O 24 Vdc è limitata a 6300 mA in questo esempio.
In questo esempio, la corrente totale assorbita sul segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc è 10694 mA e supera la capacità di 6300 mA di questo segmento.
Ciò richiede che il segmento esistente venga diviso in due segmenti aggiungendo un PDM. Per questo esempio, è necessario un TM5SPS1F (fusibile interno di 6300 mA max.) tra i moduli elettronici TM5SDI4A e TM5SDO4TA.
Il primo segmento di alimentazione I/O 24 Vdc inizia con il modulo integrato DI12DE e finisce con il modulo di espansione TM5SDI4A dopo che il PDM è installato.
Il secondo segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc inizia con il modulo ricevitore TM5SPS1F PDM e finisce con il modulo di espansione TM5SDO2R.
La seguente tabella mostra la corrente fornita e assorbita in mA sul segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc dopo aver aggiunto il modulo PDM:
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SP1F |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
Legenda |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
|||||||||||
|
|
|
400 |
(1) |
|||||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
40 |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
66 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
372 |
310 |
256 |
188 |
128 |
62 |
4 |
–74 |
–126 |
–242 |
(5) |
|||
6300 max. |
6300 max. |
(6) |
|||||||||||
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
25 |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
25 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
6275 |
4254 |
1206 |
592 |
592 |
(11) |
|
Legenda: Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vdc (1) Corrente fornita al bus di alimentazione TM5 (2) Consumo della base del bus (3) Consumo del modulo elettronico (4) Somma di (2) e (3) (5) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione Alimentazione degli I/O esterna isolata, 24 Vdc (6) Corrente fornita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc (7) Consumo del modulo elettronico (8) Assorbimento dei carichi delle sezioni di uscita (9) Consumo di alimentazione ai sensori, agli attuatori o ai dispositivi esterni (10) Somma di (7), (8) e (9) (11) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione |
La corrente totale assorbita dal primo segmento di alimentazione I/O 24 Vdc è di 5011 mA, e non eccede la capacità di 6300 mA di questo segmento.
La corrente totale assorbita dal secondo segmento di alimentazione I/O 24 Vdc è di 5708 mA, e non eccede la capacità di 6300 mA di questo segmento.
Il passo seguente è quello di calcolare la corrente consumata dal bus di alimentazione TM5 in modo da confermare la configurazione di questo esempio.
Corrente assorbita sul bus di alimentazione TM5
Il controller genera 400 mA sul bus di alimentazione TM5 per alimentare le sezioni di espansione. Il bus di alimentazione TM5 inizia con il modulo di espansione TM5SAI4L e termina con il modulo di espansione TM5SDO2R.
La seguente tabella mostra la corrente fornita e assorbita in mA sul bus di alimentazione TM5:
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SP1F |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
Legenda |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
|||||||||||
|
|
|
400 |
(1) |
|||||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
40 |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
66 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
372 |
310 |
256 |
188 |
128 |
62 |
4 |
–74 |
–126 |
–242 |
(5) |
|||
6300 max. |
6300 max. |
(6) |
|||||||||||
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
25 |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
25 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
6275 |
4254 |
1206 |
592 |
592 |
(11) |
|
Legenda: Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vdc (1) Corrente fornita al bus di alimentazione TM5 (2) Consumo della base del bus (3) Consumo del modulo elettronico (4) Somma di (2) e (3) (5) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione Alimentazione degli I/O esterna isolata, 24 Vdc (6) Corrente fornita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc (7) Consumo del modulo elettronico (8) Assorbimento dei carichi delle sezioni di uscita (9) Consumo di alimentazione ai sensori, agli attuatori o ai dispositivi esterni (10) Somma di (7), (8) e (9) (11) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione |
La corrente totale assorbita sul bus di alimentazione TM5 è 642 mA e supera la capacità di 400 mA del segmento.
È necessario potenziare il bus di alimentazione TM5 sostituendo il TM5SPS1F PDM con un TM5SPS2F di tipo PDM .
Il CPDM e il TM5SPS2F PDM forniscono 1576 mA (400 mA + 1176 mA) di corrente sul bus di alimentazione TM5.
La seguente tabella mostra la corrente fornita e assorbita in mA sul bus di alimentazione TM5:
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SP2F |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
Legenda |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
|||||||||||
|
|
|
1576 |
(1) |
|||||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
– |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
26 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
1548 |
1486 |
1432 |
1364 |
13046 |
1278 |
1220 |
1142 |
1090 |
974 |
(5) |
|||
6300 max. |
6300 max. |
(6) |
|||||||||||
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
25 |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
25 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
6275 |
4254 |
1206 |
592 |
592 |
(11) |
|
Legenda: Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vdc (1) Corrente fornita al bus di alimentazione TM5 (2) Consumo della base del bus (3) Consumo del modulo elettronico (4) Somma di (2) e (3) (5) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione Alimentazione degli I/O esterna isolata, 24 Vdc (6) Corrente fornita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc (7) Consumo del modulo elettronico (8) Assorbimento dei carichi delle sezioni di uscita (9) Consumo di alimentazione ai sensori, agli attuatori o ai dispositivi esterni (10) Somma di (7), (8) e (9) (11) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione di moduli di espansione |
La corrente totale assorbita sul bus di alimentazione TM5 è di 602 mA, e non supera la capacità di 1576 mA di tale bus.
La tabella precedente mostra la configurazione finale dell'esempio con la corrente fornita e assorbita in mA dal bus di alimentazione TM5 e dai segmenti di alimentazione di I/O a 24 Vdc.