Esempio 2: Corrente assorbita da una configurazione remota
Questo esempio si riferisce ad una configurazione remota (modulo ricevitore TM5 e rispettivi moduli di espansione). Da questo esempio, è possibile eseguire i calcoli necessari per il sistema TM5 in uso.
In una configurazione remota, il modulo ricevitore TM5SBER2 collega:
odirettamente l'alimentazione esterna al segmento di alimentazione di I/O a 24 Vdc.
ol'alimentazione esterna all'alimentazione interna che genera l'alimentazione distribuita sul bus di alimentazione TM5.
Tutti i valori di assorbimento di corrente sono documentati nella Tabella di assorbimento TM5.
Questo esempio di configurazione include:
oIl modulo ricevitore TM5SBER2.
oAlcune sezioni di espansione:
oTM5SAI4L
oTM5SDI12D
oTM5SDI4D
oTM5SDM12DT
oTM5SDI4A
oTM5SDO12T
oTM5SDO2T
oTM5SDO2R
oIl calcolo dei consumi di questo esempio è basato sui seguenti presupposti:
TM5SBER2: la corrente max. distribuita sul segmento di alimentazione I/O a 24 Vdc è limitata da un alimentatore esterno isolato di 6300 mA.
TM5SDI4D: la corrente di alimentazione dei sensori elettronici di questo esempio è stata stimata a 50 mA per sensore, o 200 mA totale per ogni modulo.
TM5SDM12DT: la somma dell'assorbimento di corrente di tutte le uscite collegate al modulo non è mai, in un qualunque momento, superiore a 1500 mA .
TM5SDO12T: solo il 50 % delle uscite è attivo in qualsiasi momento e l'assorbimento massimo di corrente di qualunque uscita è 500 mA, o 3000 mA totale per il modulo.
TM5SSDO2T: la somma dell'assorbimento di corrente di tutte le uscite collegate al modulo non è mai, in un qualsiasi momento, superiore a 600 mA.
La seguente tabella mostra la corrente fornita e il consumo in mA sul bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc:
|
TM5SBER2 |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1156 |
(1) |
||||||||
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|
– |
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|
26 |
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|
1130 |
1102 |
1040 |
986 |
918 |
858 |
780 |
728 |
612 |
(5) |
|
6300 max. |
(6) |
||||||||
|
25 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
– |
– |
– |
– |
1500 |
– |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
25 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
6275 |
6229 |
6156 |
5931 |
4385 |
4385 |
1337 |
723 |
723 |
(11) |
|
Legenda: Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vdc (1) Corrente fornita sul bus di alimentazione TM5 (2) Consumo della base del bus (3) Consumo del modulo elettronico (4) Somma di (2) e (3) (5) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vdc (6) Corrente fornita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc (7) Consumo del modulo elettronico (8) Assorbimento dei carichi delle sezioni di uscita (9) Consumo di alimentazione ai sensori, agli attuatori o ai dispositivi esterni (10) Somma di (7), (8) e (9) (11) Corrente disponibile rimanente dopo l'assorbimento della sezione |
|||||||||
Corrente assorbita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc
Il segmento di alimentazione I/O 24 Vdc inizia con il modulo ricevitore TM5SBER2 e finisce con il modulo di espansione TM5SDO2R. La capacità di questo segmento di alimentazione I/O 24 Vdc è limitata a 6300 mA in questo esempio.
La corrente totale assorbita dal segmento di alimentazione I/O 24 Vdc è di 5577 mA e non supera la capacità di 6300 mA di questo segmento.
Il passo successivo prevede il calcolo della corrente assorbita dal bus di alimentazione TM5 per confermare la configurazione di questo esempio.
Corrente assorbita sul bus di alimentazione TM5
Il modulo ricevitore TM5SBER2 genera 1156 mA sul bus di alimentazione TM5 per alimentare gli I/O di espansione remoti. Il bus di alimentazione TM5 inizia con il modulo di espansione remoto TM5SBER2 e termina con il modulo di espansione remoto TM5SDO2R.
La corrente totale assorbita sul bus di alimentazione TM5 è di 544 mA e non supera la capacità di 1156 mA di tale bus.
Configurazione finale dell'esempio
Questa configurazione non necessita di ulteriori PDM per la distribuzione dell'alimentazione.
A seconda dell'applicazione, è possibile inserire un PDM per creare gruppi separati.