Inserimento nel cabinet del Sistema TM5
I componenti del Sistema TM5 sono montati affiancati. Non vi è alcuno spazio tra i componenti TM5.
I componenti del Sistema TM5 hanno un grado di protezione IP20 e devono essere montati in un cabinet. Per garantire un raffreddamento e una circolazione dell'aria ottimali, occorre rispettare una distanza adeguata tra il Sistema TM5 (montato nel cabinet) e gli oggetti fissi circostanti, quali canaline passacavi e superfici interne del cabinet.
Le dimensioni del cabinet sono determinate dal numero di moduli di espansione utilizzati con il controller, dall'interfaccia del bus di campo e da altre eventuali apparecchiature ausiliarie. I requisiti di spazio devono essere considerati nel determinare le dimensioni del cabinet.
La tabella seguente riporta le dimensioni dei controller:
|
Codice prodotto |
Profondità (a) |
Larghezza (b) |
Altezza (c) |
|---|---|---|---|
|
Modicon M258 Logic Controller |
|||
|
TM258LD42DT |
75 mm (2.95 in.) |
177.5 mm (6.99 in.) |
99 mm (3.90 in.) |
|
TM258LD42DT4L |
240 mm (9.45 in.) |
||
|
TM258LF42DT |
177,5 mm (6.99 in.) |
||
|
TM258LF42DT4L |
240 mm (9.45 in.) |
||
|
TM258LF66DT4L |
265 mm (10.43 in.) |
||
|
TM258LF42DR |
265 mm (10.43 in.) |
||
|
Modicon LMC058 Motion Controller |
|||
|
LMC058LF42 |
75 mm (2.95 in.) |
177.5 mm (6.99 in.) |
99 mm (3.90 in.) |
|
LMC058LF424 |
240 mm (9.45 in.) |
||
Dimensioni dell'interfaccia del bus di campo
La figura seguente riporta le dimensioni dell'interfaccia del bus di campo:
La figura seguente riporta le dimensioni degli I/O compact:
La tabella seguente riporta le dimensioni degli slice:
NOTA: mantenere le distanze appropriate per assicurare una ventilazione corretta e rispettare la temperatura ambiente indicata nelle caratteristiche ambientali.
Nell'installazione del prodotto occorre rispettare le distanze minime indicate.
Esistono 3 tipi di distanze:
oTra il Sistema TM5 e tutti i lati del cabinet (incluso lo sportello del pannello). Questo tipo di distanza consente un adeguato ricircolo dell'aria intorno al Sistema TM5.
oTra le morsettiere del Sistema TM5 e le canaline passacavi. Questa distanza contribuisce ad evitare le interferenze elettromagnetiche tra il controller e le canaline passacavi.
oTra il Sistema TM5 e altri dispositivi che generano calore installati nello stesso cabinet.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
oPosizionare i dispositivi con maggiore dispersione di calore nella parte alta del cabinet e garantire una ventilazione adeguata. oEvitare di posizionare l'apparecchiatura vicino o sopra a dispositivi che possono provocare surriscaldamento. oInstallare il dispositivo in una posizione che garantisca la distanza minima descritta in questo manuale da tutte le strutture e le apparecchiature adiacenti. oInstallare tutte le apparecchiature in conformità alle specifiche riportate nella rispettiva documentazione. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella seguente figura sono indicati i requisiti minimi di spazio per un Sistema TM5 installato in un cabinet:
Il Sistema TM5 può essere montato su una guida DIN. Per garantire la compatibilità elettromagnetica (EMC), una guida metallica DIN deve essere fissata su una superficie di montaggio metallica piatta o montata su un rack EIA (Electronic Industries Alliance) o in un cabinet NEMA (National Electrical Manufacturers Association).
È possibile ordinare una guida DIN appropriata a Schneider Electric:
|
Profondità della guida |
Codice prodotto da catalogo |
|---|---|
|
15 mm (0.59 in.) |
AM1DE200 |
|
8 mm (0.31 mm.) |
AM1DP200 |
|
15 mm (0.59 in.) |
AM1ED200 |
Considerazioni di ordine termico
Per garantire una corretta dissipazione termica, mantenere uno spazio adeguato attorno al Sistema TM5. Installare il Sistema TM5 nell'area meno calda possibile, in genere nella parte bassa del cabinet.
Nella tabella seguente sono elencati i valori massimi di dissipazione, utili per stimare la dissipazione in watt durante la pianificazione del Sistema TM5 e del cabinet:
|
Famiglia di controller |
Codice prodotto |
Valore massimo di dissipazione(1) (W) |
|---|---|---|
|
Modicon M258 Logic Controller |
TM258LD42DT |
12,3 |
|
TM258LD42DT4L |
14,6 |
|
|
TM258LF42DT |
12,5 |
|
|
TM258LF42DT4L |
14,8 |
|
|
TM258LF66DT4L |
18,2 |
|
|
TM258LF42DR |
14,8 |
|
|
Modicon LMC058 Motion Controller |
LMC058LF42 |
11,9 |
|
LMC058LF424 |
13,4 |
|
|
Nota: (1) Il valore di consumo massimo di un controller non prende in considerazione i moduli di comunicazione PCI opzionali, né i valori in watt dei moduli di espansione opzionali. |
||
|
Moduli di comunicazione PCI |
Codice prodotto |
Valore massimo di dissipazione (W) |
Declassamento |
|---|---|---|---|
|
Linea seriale |
TM5PCRS2 |
0,33 |
No |
|
Linea seriale |
TM5PCRS4 |
0,4 |
No |
|
Profibus DP |
TM5PCDPS |
1,8 |
No |
|
Famiglia interfaccia del bus di campo |
Codice prodotto |
Valore massimo di dissipazione (W) |
Declassamento |
|---|---|---|---|
|
Modulo di interfaccia CANopen |
TM5NCO1 |
1,5 |
No |
|
Sercos |
TM5NS31 |
1,72 |
No |
|
Modulo di distribuzione dell'alimentazione interfaccia (IPDM) |
TM5SPS3 |
1,82 |
Sì(1) |
|
EtherNet/IP |
TM5NEIP1 |
2.0 |
Sì(2) |
|
(2) Oltre 2000 m, 0n5 °C (0.9 °F) ogni 100 m |
|||
|
Codice prodotto I/O Compact |
Valore massimo di dissipazione (W) |
Declassamento (1) |
|---|---|---|
|
TM5C24D18T |
3,71 |
Sì |
|
TM5C12D8T |
2,36 |
No |
|
TM5C12D6T6L |
7,3 |
No |
|
TM5C24D12R |
4,3 |
Sì |
|
TM5CAI8O8VL |
5,25 |
No |
|
TM5CAI8O8CL |
5,25 |
No |
|
TM5CAI8O8CVL |
5,25 |
No |
|
Nota: (1) I declassamenti sono specifici per ogni dispositivo. Per maggiori informazioni, consultare Modicon TM5 Modulo I/O Compact - Guida Hardware. |
||
|
Tipo di sezione |
Codice del modulo elettronico della sezione |
Valore massimo di dissipazione della sezione (W) |
Declassamento (1) |
|---|---|---|---|
|
Ingresso digitale |
TM5SDI2D |
0,54 |
No |
|
TM5SDI4D |
0,86 |
No |
|
|
TM5SDI6D |
1,16 |
No |
|
|
TM5SDI12D |
2,06 |
Sì |
|
|
TM5SDI16D |
1.78 |
Sì |
|
|
TM5SDI2A |
0,82 |
No |
|
|
TM5SDI4A |
1,21 |
No |
|
|
TM5SDI6U |
1,02 |
No |
|
|
Uscita digitale |
TM5SDO2T |
0,59 |
No |
|
TM5SDO4T |
0,78 |
No |
|
|
TM5SDO4TA |
0,79 |
No |
|
|
TM5SDO6T |
1,02 |
No |
|
|
TM5SDO8TA |
0,35 |
Sì |
|
|
TM5SDO12T |
1,54 |
Sì |
|
|
TM5SDO16T |
1.95 |
Sì |
|
|
TM5SDO2R |
0,58 |
Sì |
|
|
TM5SDO4R |
0,93 |
No |
|
|
TM5SDO2S |
2,13 |
Sì |
|
|
I/O misti |
TM5SDM12DT |
1,44 |
Sì |
|
TM5SMM6D2L |
1,75 |
Sì |
|
|
Ingresso analogico |
TM5SAI2L |
0,94 |
No |
|
TM5SAI2H |
1,34 |
No |
|
|
TM5SAI4L |
1,24 |
No |
|
|
TM5SAI4H |
1,64 |
Sì |
|
|
TM5SAI2PH |
1,24 |
No |
|
|
TM5SAI2TH |
0,86 |
No |
|
|
TM5SAI4PH |
1,24 |
No |
|
|
TM5SAI6TH |
1.05 |
No |
|
|
TM5SEAISG |
1,25 |
No |
|
|
TM5SAO2L |
1,24 |
No |
|
|
TM5SAO2H |
1,34 |
No |
|
|
TM5SAO4L |
1,64 |
Sì |
|
|
TM5SAO4H |
1,64 |
Sì |
|
|
Modulo Expert |
TM5SE1IC02505 |
1.64 |
No |
|
TM5SE1IC01024 |
1,54 |
No |
|
|
TM5SE2IC01024 |
1,64 |
No |
|
|
TM5SE1SC10005 |
1,64 |
No |
|
|
TM5SDI2DF |
1,10 |
No |
|
|
Moduli trasmettitore |
TM5SBET1 |
1,23 |
No |
|
TM5SBET7 |
1,84 |
Sì |
|
|
Modulo ricevitore |
TM5SBER2 |
2,35 |
Sì |
|
PDM (Modulo di distribuzione dell'alimentazione) |
TM5SPS1 |
0,93 |
No |
|
TM5SPS1F |
1,15 |
No |
|
|
TM5SPS2 |
1,04 |
Sì |
|
|
TM5SPS2F |
2,26 |
Sì |
|
|
CDM (Modulo di distribuzione comune) |
TM5SPDG12F |
1,25 |
No |
|
TM5SPDD12F |
1,25 |
No |
|
|
TM5SPDG5D4F |
1,40 |
No |
|
|
TM5SPDG6D6F |
1,40 |
No |
|
|
Modulo dummy |
TM5SD000 |
0,13 |
No |
|
Nota: (1) I declassamenti sono specifici per ogni dispositivo. Per maggiori informazioni fare riferimento alle guide hardware dei moduli di espansione. |
|||
I valori riportati sopra presuppongono una tensione massima del bus, una tensione massima sul lato campo e correnti di carico massime. I valori tipici sono generalmente molto più bassi.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
oPosizionare i dispositivi con maggiore dispersione di calore nella parte alta del cabinet e garantire una ventilazione adeguata. oEvitare di posizionare l'apparecchiatura vicino o sopra a dispositivi che possono provocare surriscaldamento. oInstallare il dispositivo in una posizione che garantisca la distanza minima descritta in questo manuale da tutte le strutture e le apparecchiature adiacenti. oInstallare tutte le apparecchiature in conformità alle specifiche riportate nella rispettiva documentazione. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
NOTA: mantenere uno spazio appropriato per assicurare una ventilazione corretta e mantenere la temperatura ambiente. La temperatura ambiente massima dipende dalla posizione di montaggio.