Il modulo dummy TM5SD000 è un modulo non funzionale. Questo modulo è utilizzato come segnaposto per una futura espansione del sistema secondo la .
Informazioni per l'ordinazione
La figura seguente mostra uno slice con il modulo dummy TM5SD000:
Numero |
Codice prodotto |
Descrizione del |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco
Bianco |
2 |
TM5DSD000 |
Modulo dummy |
Bianco |
3 |
TM5ACTB06 oppure TM5ACTB12 |
Morsettiera, a 6 pin
Morsettiera, a 12 pin |
Bianco
Bianco |
Le caratteristiche del modulo dummy TM5SD000 sono descritte nelle caratteristiche ambientali.
1 Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus