In questa sezione sono descritte le caratteristiche del modulo TM5SPDD12F.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente sono elencate le specifiche generali del modulo elettronico TM5SPDD12F:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vcc Collegato a 24 Vcc del segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc. |
Indicatori di stato |
Stato operativo, stato del modulo |
Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
Max 6300 mA |
Assorbimento di corrente 5 Vcc bus di alimentazione TM5 |
24 mA |
Potenza assorbita |
Max 1,12 W |
Massa |
25 g (0,9 oz) |
Codice ID |
9854 dec |
Nella tabella seguente sono elencate le caratteristiche comuni del modulo elettronico TM5SPDD12F:
Caratteristiche comuni |
|
---|---|
Tensione di uscita nominale |
24 Vcc dal segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc |
Protezione |
Fusibile integrato tipo T ad azione lenta da 6,3 A, 250 V, sostituibile |