In fase di pianificazione, il numero di blocchi di I/O selezionati per il Sistema TM7 e le lunghezze dei cavi tra questi blocchi determinano la distribuzione dell'alimentazione richiesta. La sezione seguente permette di stabilire i requisiti di alimentazione e di selezionare la distribuzione di alimentazione e i blocchi di I/O per il sistema.
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
oTM7 - Descrizione della distribuzione dell'alimentazione
oImplementazione del sistema di distribuzione dell'alimentazione TM7
oEsempio 1: Corrente assorbita da una configurazione di I/O distribuiti TM7