TM7 - Descrizione della distribuzione dell'alimentazione
Panoramica della distribuzione dell'alimentazione
Il blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo è il punto di partenza della distribuzione dell'alimentazione per la configurazione distribuita TM7; esso distribuisce la tensione al segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc e genera energia per il bus di alimentazione TM7.
In una configurazione remota, il modulo trasmettitore TM5SBET7 genera tensione per il bus di alimentazione TM7. Il primo blocco di I/O della configurazione remota dopo un TM5SBET7 distribuisce l'alimentazione per il primo segmento di alimentazione I/O 24 Vcc.
Altri componenti generano tensione aggiuntiva per il bus di alimentazione TM7 o distribuiscono l'energia per creare segmenti di alimentazione degli I/O a 24 Vcc separati. Ad esempio, si possono aggiungere blocchi di distribuzione dell'alimentazione (PDB) per fornire tensione supplementare al bus di alimentazione TM7, se necessario per la configurazione di I/O. Oppure si può collegare un alimentatore a un blocco di I/O per dividere il segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc in più segmenti di alimentazione di I/O a 24 Vcc separati.
La figura seguente illustra la distribuzione dell'alimentazione per una configurazione TM7 remota. Per maggiori informazioni sul cablaggio dei connettori, vedere la sezione Cablaggio dell'alimentazione:
(1) Blocchi di I/O TM7
(2) Bus di alimentazione TM7
(3...4) Segmenti di alimentazione I/O 24 Vcc
TM7NCOM•• Blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo TM7
PDB Blocco di distribuzione dell'alimentazione
PS1 Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vcc
PS2 Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vcc
La figura seguente mostra una panoramica della distribuzione dell'alimentazione per una configurazione remota. Per maggiori informazioni sul cablaggio dei connettori, vedere la sezione Cablaggio dell'alimentazione:
(1) Blocchi di I/O TM7
(2) Bus di alimentazione TM7
(3...5) Segmenti di alimentazione I/O 24 Vcc
TM5SBET7 Modulo trasmettitore
PDB Blocco di distribuzione dell'alimentazione
PS1 Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vcc
PS2 Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vcc
Descrizione del bus di alimentazione TM7
Il bus TM7 si compone di due parti:
oBus dati TM7
oBus di alimentazione TM7
Il bus di alimentazione TM7 distribuisce la tensione per l'elettronica dei blocchi di I/O. Se necessario, la potenza del bus TM7 può essere aumentata aggiungendo un PDB.
In una configurazione distribuita, i bus dati e alimentazione TM7 iniziano con un blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo.
In una configurazione remota, i bus dati e alimentazione TM7 iniziano con un modulo trasmettitore TM5SBET7.
NOTA: Il modulo trasmettitore TM5SBET7 deve essere l'ultimo modulo elettronico nella configurazione TM5 locale o remota che si vuole estendere.
Descrizione del segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc
L'energia è distribuita agli ingressi e alle uscite del Sistema TM7 tramite il segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc.
Il segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc inizia con il primo componente TM7 della configurazione e termina nel punto in cui un altro blocco di I/O viene collegato a un alimentatore o alla fine della configurazione.
Un segmento è un gruppo di blocchi di I/O collegati l'uno all'altro mediante i connettori di alimentazione 24 Vdc IN e 24 Vdc OUT.
Un nuovo segmento può essere formato con i seguenti scopi:
oPer separare gruppi di blocchi di I/O. Ad esempio, un gruppo di ingressi separati da un gruppo di uscite.
oPerché la tensione fornita al segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc precedente è stata assorbita completamente dai dispositivi presenti su tale segmento.
Blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo
Insieme ad altre funzioni, il blocco di I/O dell'interfaccia del bus ha quella di collegare:
ol'alimentazione esterna direttamente al segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc
ol'alimentazione esterna all'alimentazione interna che genera l'energia distribuita sul bus di alimentazione TM7, ricavata dal collegamento di alimentazione principale a 24 Vcc.
La tabella seguente descrive i componenti alimentati dal bus di alimentazione TM7 e dal segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc:
Designazione |
Descrizione |
---|---|
Bus di alimentazione TM7 |
Serve i blocchi di I/O di espansione della configurazione distribuita. |
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc |
Alimenta: ol'elettronica del blocco di I/O oi sensori e gli attuatori collegati al blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo oi blocchi di espansione oi sensori e gli attuatori collegati ai blocchi di espansione. |
Modulo trasmettitore (TM5SBET7)
Il modulo trasmettitore TM5SBET7 fornisce la tensione al bus di alimentazione TM7 e collega i dati dal controller ai dispositivi di espansione remoti tramite il bus dati TM7.
A seconda della posizione di montaggio del modulo trasmettitore TM5SBET7, il numero di blocchi di I/O di espansione TM7 collegati senza un PDB è limitato a:
TM5SBET7 Posizione |
Numero massimo di blocchi di I/O TM7 |
---|---|
Orizzontale |
8 |
Verticale |
6 |
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
oNon collegare più di 8 blocchi a un TM5SBET7 installato in orizzontale. oNon collegare più di 6 blocchi a un TM5SBET7 installato in verticale. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
NOTA: Per installare più di 6 o 8 blocchi (a seconda della disposizione del TM5SBET7) di I/O remoti TM7, occorre aggiungere un blocco di distribuzione dell'alimentazione.
Blocco di distribuzione dell'alimentazione (PDB)
I blocchi di distribuzione dell'alimentazione (PDBs) sono utilizzati per aumentare le tensioni e le correnti distribuite dal bus di alimentazione TM7. Uno qualsiasi degli elementi seguenti può richiedere l'aggiunta di PDB per rafforzare il bus di alimentazione TM7:
oNon vi sono PDBs installati e il numero di blocchi di I/O supera il numero massimo di blocchi che possono essere supportati dal modulo trasmettitore TM5SBET7, in base alla disposizione dell'installazione. Per maggiori informazioni, vedere la sezione Modulo trasmettitore.
oIl modulo trasmettitore installato e i PDBs sono adeguati ai valori di consumo di corrente del blocco di I/O e di lunghezza dei cavi, ma si vuole poter disporre di alimentazione ridondante nel caso in cui il PDB smetta di funzionare.
oIl consumo di corrente cumulativo dell'elettronica dei blocchi di I/O supera la corrente di uscita massima fornita dal modulo trasmettitore TM5SBET7 e dai PDBs già installati. Per maggiori informazioni, vedere le Tabelle corrente fornita e corrente assorbita sul bus di alimentazione TM7.
oÈ stato installato il numero massimo di blocchi di I/O che possono essere alimentati dal modulo trasmettitore esistente e dai PDBs e il cavo che collega il primo blocco di I/O all'ultimo supera i 100 m (328 ft) di lunghezza.
NOTA: Se la distanza esistente tra il primo e l'ultimo blocco di I/O su un bus di alimentazione TM7 completo supera i 100 m (328 ft), la caduta di tensione sul cavo può ridurre il numero massimo di blocchi di I/O TM7 che possono essere alimentati. In questi casi, aggiungere un PDB e verificare che la tensione fornita a ogni blocco di I/O si trovi entro i limiti ammessi.
Corrente per il bus di alimentazione TM7
Nella tabella seguente è indicato il valore massimo di corrente fornita al bus di alimentazione TM7:
Apparecchiatura |
Corrente fornita al bus di alimentazione TM7 nell'installazione orizzontale |
Corrente fornita al bus di alimentazione TM7 nell'installazione verticale |
|
---|---|---|---|
0 - 55°C (32 - 131°F) |
55 - 60 °C (131...140 °F) |
0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
|
TM5SBET7 |
304 mA |
228 mA |
228 mA |
TM7SPS1A |
750 mA |
||
TM7NCOM08B |
150 mA |
||
TM7NCOM16B |
750 mA |
||
TM7NCOM16A |
750 mA |
Corrente fornita al segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc
Nella tabella seguente è indicato il valore massimo di corrente distribuita sul segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc:
Apparecchiatura |
Corrente massima |
---|---|
TM5SBET7 |
– |
TM7SPS1A |
– |
TM7NCOM08B |
4 A |
TM7NCOM16B |
4 A |
TM7NCOM16A |
4 A |
Blocco di I/O TM7(1) |
8 A |
(1) Quando si collega il connettore IN di alimentazione I/O 24 Vcc ad un alimentatore esterno |