Per programmare un blocco funzione Frequency Generator, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare la scheda Librerie nel Catalogo software e fare clic su Librerie. Selezionare nell'elenco Controller > M258 > M258 Expert IO > OutputGenerator > FrequencyGenerator_M258 e trascinare l'elemento nella finestra POU. |
2 |
Selezionare l'istanza del blocco funzione facendo clic su Viene visualizzata la schermata Input Assistant. Selezionare la variabile globale che fa riferimento al FreqGen aggiunto durante la configurazione e confermare. ![]()
NOTA: Se l'istanza del blocco funzione non è visibile, verificare che il generatore di frequenza sia configurato. |
3 |
Gli ingressi e le uscite sono descritti più approfonditamente nel blocco funzione. L'interazione tra gli ingressi e le uscite è descritta più approfonditamente nella sezione Informazioni generali. |
La seguente illustrazione mostra un esempio di blocco funzione programmato Frequency Generator_M258.