Panoramica dei passi di configurazione

Passi di configurazione

Le sezioni seguenti descrivono il processo di impostazione di un bus Sercos, l’aggiunta di dispositivi, la configurazione della comunicazione di rete, dei dispositivi individuali e la messa in servizio del sistema con EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

Passo

Azione

1

Installazione e cablaggio dei dispositivi

Per maggiori informazioni su installazione e cablaggio, vedere le guide hardware dell'attrezzatura da utilizzare sul bus Sercos.

2

Aggiungere un master Sercos

3

Aggiungere slave Sercos

4

Configurare il tempo di ciclo Sercos

5

Configurare la comunicazione Sercos

6

Configurare la comunicazione Ethernet

7

Configurare slave simulati

8

Configurare i parametri di un azionamento per la comunicazione ciclica

9

Configurare i dispositivi tramite il canale di servizio