Messa in servizio

 

Messa in servizio

Panoramica

Le sezioni seguenti descrivono la procedura di attivazione della fase di comunicazione Sercos CP4 tramite EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. In questa fase di comunicazione, il bus Sercos è operativo.

Tipicamente, viene eseguita più volte durante la configurazione dei dispositivi Sercos e la creazione dell'applicazione di movimento. Le sezioni seguenti non descrivono la messa in servizio della macchina/processo finale.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

oVerificare che sia stata eseguita una valutazione del rischio a norma ISO 12100 e/o altra equivalente prima di eseguire la procedura di messa in servizio con dispositivi non simulati.

oPer prevenire i pericoli emersi dalla valutazione, verificare che siano state adottate tutte le misure necessarie quali, ma non soltanto, l'installazione di protezioni.

oLeggere attentamente e per intero tutta la documentazione relativa ai software e alle attrezzature dell'applicazione in uso.

oSeguire tutte le istruzioni per la messa in servizio presenti nella documentazione relativa ai software e alle apparecchiature dell'applicazione in uso.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Accesso e phase-up o phase-down

Passo

Azione

1

Da EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, fare clic sul pulsante Accedi o digitare la combinazione di tasti Alt+F8 per accedere al master Sercos.

2

Confermare il messaggio visualizzato se le condizioni e i pre-requisiti sono rispettati.

Risultato: l’applicazione e l’impostazione vengono scaricati dal controller. Eventuali errori rilevati, avvisi e altri messaggi vengono visualizzati nella finestra Messaggi.

3

Visualizzare la Struttura dispositivo facendo clic su Visualizza > Navigatori > Struttura dispositivo.

4

Fare doppio clic sul nodo SercosMaster (Sercos Master).

5

Visualizzare la scheda Parametri del master Sercos.

6

Espandere il gruppo di parametri SercosPhaseChanger facendo clic sul segno più corrispondente.

7

Per il phase-up, almeno un dispositivo deve essere collegato fisicamente al master Sercos. Gli altri dispositivi possono essere eseguiti come dispositivi simulati. Impostare il parametro DesiredPhase su uno dei seguenti valori:

oNRT / -1 (comunicazione Ethernet disponibile, nessuna comunicazione Sercos)

oPhase 0 / 0

oPhase 1 / 1

oPhase 2 / 2 (canale di servizio disponibile per comunicazione Sercos aciclica: lettura e scrittura di parametri tramite blocchi funzione, esecuzione di comandi procedura)

oPhase 3 / 3

oPhase 4 / 4 (Comunicazione Sercos in tempo reale disponibile, bus Sercos operativo)

Accesso

Da EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, fare clic sul pulsante Accedi o digitare la combinazione di tasti Alt+F8 per accedere al master Sercos.