Dizionario oggetti

Intervalli indice

Nel protocollo CANopen , vi sono tre serie principali di zone profilo come indicato nella tabella di seguito:

Indice

Zona

1000-1A37

Zona profilo di comunicazione

2000-3300

Zona specifica del produttore

6000-6426

Zona profilo specifica del dispositivo

Codici oggetto

I codici oggetto sono mostrati nella tabella di seguito:

Codice

Descrizione

ARRAY

Un oggetto campo dati multipli dove ogni campo dati è una semplice variabile dello STESSO tipo di dati di base.

RECORD

Un oggetto con più campi dati dove i campi dati possono essere una combinazione qualsiasi di variabili semplici.

VAR

Un valore singolo.

Attributi di accesso

L'attributo nella tabella di seguito definisce i diritti di accesso di un oggetto particolare:

Attributo

Descrizione

Const

Accesso in sola lettura. Il valore è costante.

RO

Accesso in sola lettura.

RW

Accesso in lettura e scrittura.