Server Web

Introduzione

Il Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus supporta un server Web e offre facile accesso a informazioni come dati di configurazione, stato modulo, dati I/O, statistiche di rete e informazioni diagnostiche. Tutte queste informazioni fondamentali sono disponibili con un semplice browser Web.

Inoltre, il server Web consente di monitorare queste informazioni, la rete dell'accoppiatore bus e I/O da remoto.

È possibile accedere al server Web con HTTPS (connessioni sicure). HTTP (connessioni non sicure) non è supportato.

Il server Web è accessibile tramite la porta USB dell'accoppiatore bus. È possibile utilizzare le pagine del server Web per la configurazione della velocità di rete e il controllo delle uscite dei moduli I/O oltre a diagnostica e monitoraggio. Per consultarle è sufficiente un browser Web. Non è necessario effettuare alcuna procedura di configurazione o di programmazione.

Qualsiasi PC che dispone di una porta USB (host) può collegarsi al server Web attraverso un browser Web.

Per accedere al server è Web necessario uno dei seguenti browser Web:

oMicrosoft Internet Explorer (versione ≥ 11)

oGoogle Chrome (versione ≥ 71)

oMozilla Firefox (versione ≥ 64)

oMicrosoft Edge (versione ≥ 42)

Il server Web consente di monitorare un accoppiatore bus, di eseguire varie attività di manutenzione, incluse modifiche ai dati dei moduli di uscita e alla configurazione della velocità di rete. È necessario adottare misure meticolose per assicurarsi che l'ambiente fisico immediato della macchina e del processo sia in uno stato che non presenti rischi per la sicurezza di persone o materiali prima di esercitare il controllo in remoto.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oDefinire una password sicura per il server Web e non consentire l'utilizzo di questa funzione a personale non autorizzato o altrimenti non qualificato.

oVerificare che, quando si utilizza il controller da una sede remota, in loco sia presente un osservatore qualificato e competente.

oÈ necessario conoscere a fondo l'applicazione e la macchina/il processo che controlla prima di tentare di modificare i dati, arrestare un'applicazione in corso o avviare il controller in remoto.

oAdottare le misure necessarie a garantire di stare azionando il controller giusto, disponendo di una documentazione chiara e inequivocabile nell'applicazione del controller e la sua connessione remota.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: L'utilizzo del server Web deve essere consentito esclusivamente a personale autorizzato e qualificato. Per persona qualificata si intende una persona che possiede capacità e conoscenze relative alla struttura e al funzionamento della macchina, nonché al processo controllato dall'applicazione e la sua installazione e ha ricevuto una formazione adeguata in materia di sicurezza che gli consente di riconoscere ed evitare i possibili rischi. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questa funzione.

Accesso al server Web

Gli account utente sul server Web possono essere gestiti in MANUTENZIONE / Account utente.

Per accedere al server Web, verificare che i selettori a rotazione siano nella posizione di impostazione indirizzo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'indirizzo, vedere Accoppiatore bus Modicon TM3 - Guida hardware, Impostazione indirizzo di linea seriale.

By default, the user name is Administrator, and the password is Administrator. You must change the password at the first login.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

ACCESSO AI DATI NON AUTORIZZATO

oNon esporre possibilmente il dispositivo o la rete di dispositivi a reti pubbliche e Internet.

oCambiare immediatamente la password predefinita con una password nuova e sicura.

oNon distribuire password a utenti non autorizzati o personale non qualificato.

oLimitare l'accesso al personale autorizzato.

oUtilizzare livelli di sicurezza aggiuntivi, ad esempio reti VPN per l'accesso remoto, e installare meccanismi di firewall.

oVerificare l'efficacia delle misure adottate regolarmente e con la massima frequenza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: Per password sicura si intende una password che non è stata divulgata né distribuita a personale non autorizzato e che non contiene dati personali né intuitivi. Ricordare che la combinazione di lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri offre un maggior grado di protezione. Scegliere una password di almeno dieci caratteri.

Ripristino della password

Per reimpostare la password, procedere come segue:

Passo

Azione

1

Collegarsi all'accoppiatore bus utilizzando la porta USB.

2

Aprire il browser.

3

Immettere l'indirizzo IP 90.0.0.1.

4

Spostare uno dei selettori a rotazione in un'altra posizione.

Risultato: il LED ERR lampeggia in rosso. Viene visualizzato il pulsante Ripristina account utente.

5

Fare clic su Ripristina account utente.

6

Spostare il selettore a rotazione cambiato nella posizione precedente.

Risultato: il pulsante Ripristina account utente non è più visualizzato.

Pagina Accedi

La pagina di login è il punto di accesso per l'autenticazione da parte del Web server. Il certificato deve essere convalidato. Per accedere alla pagina di login del sito Web mostrata nell'illustrazione seguente, digitare nel navigatore l'indirizzo IP 90.0.0.1. Per accedere al server Web, immettere nome utente e password e fare clic su Accedi.

G-SE-0078954.3.gif-high.gif

 

 

Il server Web contiene le seguenti pagine:

oHOME

oDIAGNOSTICA

oCONFIGURAZIONE

oMONITORAGGIO

oMANUTENZIONE

NOTA: La sessione di timeout per ogni login è dieci minuti. Quando non si esegue nessuna azione dopo il login, facendo clic su qualsiasi pulsante si viene ridiretti alla pagina di login. Per accedere alle pagine web, è necessario effettuare un nuovo login con il nome utente e la password.

HOME / Panoramica apparecchiatura

La pagina HOME mostra i dettagli del prodotto Accoppiatore bus TM3.

La sezione di Identificazione della pagina HOME è composta dai seguenti elementi:

Elemento

Descrizione

Nome fornitore

Nome del fornitore dell'accoppiatore bus

ID prodotto

ID prodotto dell'accoppiatore bus

Nome prodotto

Nome prodotto dell'accoppiatore bus

Codice prodotto

Codice di riferimento prodotto dell'accoppiatore bus

Numero di serie

Numero di serie dell'accoppiatore bus

Identifica dispositivo G-SE-0075626.2.gif-high.gif

Fare clic sul pulsante per individuare l'accoppiatore bus. I LED dell'accoppiatore bus lampeggiano con luce rossa per alcuni secondi.

Pagina DIAGNOSTICA

La pagina DIAGNOSTICA mostra lo stato dell'accoppiatore bus.

La pagina DIAGNOSTICA contiene le seguenti pagine secondarie:

oDispositivo

oModbus Linea seriale oppure Modbus TCP

DIAGNOSTICA / Dispositivo

La sezione di Identificazione mostra i dettagli sull'identificazione dell'accoppiatore bus:

Elemento

Descrizione

Nome fornitore

Nome del fornitore dell'accoppiatore bus

ID prodotto

ID prodotto dell'accoppiatore bus

Nome prodotto

Nome prodotto dell'accoppiatore bus

Codice prodotto

Codice di riferimento prodotto dell'accoppiatore bus

Numero di serie

Numero di serie dell'accoppiatore bus

La sezione Stato mostra i dettagli sullo stato dell'accoppiatore bus:

Elemento

Descrizione

Ultima causa di arresto

Visualizza la causa dell'ultimo arresto dell'accoppiatore bus.

Porta USB

Indica se vi è un cavo USB collegato all'accoppiatore bus.

Modalità operativa

Visualizza una delle seguenti modalità operative dell'accoppiatore bus:

oTempo inattivo

oModbus seriale

oInterfaccia Web

oAggiornamento firmware in corso

oTimeout

Stato configurazione

Visualizza uno dei seguenti stati di configurazione dell'accoppiatore bus:

oNon configurato

oConfigurato

DIAGNOSTICA / Linea seriale Modbus

La sezione di Configurazione visualizza lo stato della connessione Serial Line:

Elemento

Descrizione

Velocità corrente

Velocità di trasmissione in baud.

Indirizzo slave

Indirizzo slave dell'accoppiatore bus

La sezione Statistiche mostra la configurazione corrente della connessione Serial Line:

Elemento

Descrizione

TX messaggi

Visualizza il numero di messaggi Modbus trasmessi tramite la linea seriale.

RX messaggi

Visualizza il numero di messaggi Modbus ricevuti tramite la linea seriale.

Messaggi di errore

Visualizza il numero di messaggi Modbus con errori di frame ricevuti tramite la linea seriale.

Reimposta

Azzera i valori delle Statistiche.

Aggiorna

Aggiorna i valori delle Statistiche.

CONFIGURAZIONE

La pagina CONFIGURAZIONE visualizza la configurazione dei moduli I/O importata da IO Configurator accoppiatore bus TM3. Il file di configurazione è in formato .SPF.

Elemento

Descrizione

Barra degli strumenti PROGETTO

Nuovo

Pulsante di sola lettura.

Apri

Consente di importare i file di configurazione dei moduli I/O generati da IO Configurator accoppiatore bus TM3. Fare clic su Apri per importare i file.

Salva

Pulsante di sola lettura.

Barra degli strumenti CONFIGURAZIONE

Applica

Consente di applicare i file di configurazione dei moduli I/O su Accoppiatore bus TM3. In caso di mancata corrispondenza hardware della configurazione, viene generato un messaggio di errore.

Barra degli strumenti DISPOSITIVI

Barra degli strumenti di sola lettura.

Pagina MONITORAGGIO

La pagina MONITORAGGIO visualizza i moduli di espansione collegati al Accoppiatore bus TM3.

Pagina MONITORAGGIO senza moduli rilevati:

G-SE-0075623.2.gif-high.gif

 

 

Pagina MONITORAGGIO con moduli e dettagli:

G-SE-0082314.1.gif-high.gif

 

1   Bus Monitoring

2   Modulo selezionato

3   Pulsante Reconcile

4   Dettagli modulo

La pagina MONITORAGGIO mostra e descrive tutti i moduli rilevati dall'accoppiatore bus e consente di:

oVisualizzare lo stato di un modulo selezionato (in esecuzione o non in esecuzione) e il protocollo utilizzato.

oLeggere il valore di un ingresso o di un'uscita.

oForzare un valore a un'uscita facendo clic su Forza.

oIdentificare un modulo facendo clic su Riconcilia.

Elemento

Descrizione

Rileva

Consente di rilevare i moduli collegati all'accoppiatore bus.

Assumi proprietà del bus

Proprietà bus

Riserva il bus per consentire la forzatura delle uscite del modulo. È possibile fare clic sul pulsante quando l'accoppiatore bus è configurato e non controllato da un controller.

Risultato: all'utente viene notificato che il bus I/O è controllato dall'interfaccia Web. È possibile modificare i valori di uscita.

Fare clic su Proprietà bus per rilasciare il controllo del bus I/O.

Dettagli modulo

La vista dettagli del modulo fornisce i dati seguenti:

oNome e descrizione del modulo

oStato del modulo

oOpzione filtro per filtrare gli I/O

oUn elenco degli I/O del modulo

Questa lista di I/O consente di visualizzare un valore in tempo reale di un ingresso e di scrivere il valore di un'uscita.

La vista dispone di pulsanti VISUALIZZA che permettono di modificare il formato dei valori visualizzati.

Forzatura uscite

1.Quando è attivato Assumi proprietà del bus, fare clic su un modulo per forzarne le uscite.

2.Impostare i valori di uscita se si desidera forzare il modulo nella colonna Valori preparati dell'elenco dei relativi I/O.

3.Fare clic sul pulsante Forza.

Risultato: viene visualizzato un messaggio.

4.Fare clic su Accetto per confermare le modifiche e inviarle all'accoppiatore bus.

Fare clic su Non accetto per annullare le modifiche.

Dato che i moduli non vengono identificati automaticamente, fare clic sul pulsante Riconcilia per identificare i moduli.

Pagina MANUTENZIONE

La pagina MANUTENZIONE consente di visualizzare e modificare la configurazione dell'accoppiatore bus.

La pagina MANUTENZIONE contiene le seguenti pagine secondarie:

oAccount utente

oFirmware

oFirmware dei moduli

oFile del registro di sistema

oLinea seriale Modbus

MANUTENZIONE / Account utente

Gestione account

Questa pagina secondaria consente di immettere la password di login per accedere al server Web:

Elemento

Descrizione

Gestione account

Selezionare un account per modificarlo

Nome utente

Elenco dei seguenti account utente:

oAmministratore

L'account Amministratore è configurato con una password predefinita (Administrator / Administrator). Modificare la password predefinita dopo il primo collegamento.

oOperatore

Per impostazione predefinita, questo account è disabilitato.

oVisualizzatore

Per impostazione predefinita, questo account è disabilitato.

NOTA: In base all'account, è possibile accedere ad alcune pagine Web. Per sapere quali pagine Web sono accessibili, vedere la tabella che segue.

Attivato

Selezionato se l'account è abilitato.

Gestione account

Specifica nuova password per l'account

Password corrente

Immettere la password corrente dell'account utente.

Nuova password

Immettere una password per l'account utente.

NOTA: Deve contenere almeno dieci caratteri e fino a 32 caratteri e utilizzare i caratteri alfanumerici a...z, A...Z, 0...9. Per reimpostare la password, vedere la sezione Reset della password.

Conferma nuova password

Immettere nuovamente la password dell'account selezionato.

Applica

Salva la nuova password.

La seguente tabella mostra le pagine accessibili a seconda dell'account utente:

Pagine Web

Pagine secondarie

Amministratore

Operatore

Visualizzatore

HOME

MONITORAGGIO

DIAGNOSTICA

Dispositivo

Linea seriale Modbus

CONFIGURAZIONE

MANUTENZIONE

Account utente

1

1

Firmware

File del registro di sistema

Linea seriale Modbus

(1)   È possibile modificare solo l'account utente.

Notifica uso sistema

La pagina secondaria consente di definire un messaggio di Notifica uso sistema visualizzato agli utenti all'accesso:

Elemento

Descrizione

Notifica uso sistema

Attivato

Se selezionato, è possibile definire un messaggio visualizzato all'accesso.

Messaggio

Visualizza il messaggio definito.

Reimposta

Ripristina al messaggio predefinito.

Applica

Applica le modifiche.

MANUTENZIONE / Firmware

La pagina secondaria Firmware mostra la versione firmware del Accoppiatore bus TM3 e consente di aggiornarne il firmware:

Elemento

Descrizione

Firmware corrente

Firmware

Versione del firmware

Interfaccia Web

Versione Web server

Aggiornamento firmware

Seleziona una nuova versione del firmware

Seleziona

Consente di selezionare il nuovo file del firmware dell'accoppiatore bus.

Applica

Applica il nuovo firmware.

Annulla

Annulla le modifiche del firmware.

NOTA: Non è possibile aggiornare il firmware quando Accoppiatore bus TM3 scambia ciclicamente i dati con il logic/motion controller. Per accertarsi che l'accoppiatore bus non stia scambiando dati, vedere MONITORAGGIO.

 

Per aggiornare il firmware dell'accoppiatore:

Passo

Azione

1

Staccare l'alimentazione dell'accoppiatore bus.

2

Verificare che i selettori a rotazione siano nella posizione di impostazione indirizzo, ad esempio TENS a 0, ONES a 1.

3

Collegare il cavo USB al PC e poi all'accoppiatore bus.

4

Fornire l'alimentazione all'accoppiatore bus.

5

Accedere al server Web come amministratore.

6

Verificare nella pagina MONITORAGGIO che l'accoppiatore del bus non scambi dati con il controller.

7

Fare clic su MANUTENZIONE / Firmware.

8

Fare clic su Seleziona, quindi selezionare il file del firmware.

Risultato: viene visualizzata una finestra di conferma.

9

Fare clic su Accetto.

Risultato: alla fine del download e dopo la verifica del file, viene visualizzata una finestra di conferma.

10

Fare clic su  per chiudere la finestra di conferma, quindi fare clic su Applica.

Risultato: al termine dell'aggiornamento firmware viene visualizzato un messaggio che indica se l'aggiornamento del firmware è stato completato correttamente.

MANUTENZIONE / Firmware moduli

La pagina secondaria Firmware moduli mostra la versione del firmware dei moduli configurati e consente di aggiornarne il firmware:

Elemento

Descrizione

Panoramica firmware moduli

Slot

Numero di slot del modulo.

Codice prodotto

Codice prodotto del modulo

Firmware corrente

Versione firmware del modulo

Gestione firmware dei moduli

Seleziona una nuova versione del firmware

Seleziona

Consente di selezionare il nuovo file del firmware del modulo.

NOTA: è possibile selezionare solo un singolo file del firmware. Tutti i moduli sul bus corrispondenti al firmware selezionato vengono aggiornati.

Applica

Consente di applicare il nuovo firmware.

NOTA: Non è possibile aggiornare il firmware quando Accoppiatore bus TM3 scambia ciclicamente i dati con il logic/motion controller. Per accertarsi che l'accoppiatore bus non stia scambiando dati, vedere MONITORAGGIO.

 

Per aggiornare il firmware del modulo:

Passo

Azione

1

Staccare l'alimentazione dell'accoppiatore bus.

2

Collegare il cavo USB.

3

Fornire l'alimentazione all'accoppiatore bus.

4

Collegarsi al server Web.

5

Verificare nella pagina MONITORAGGIO che l'accoppiatore del bus non scambi dati con il controller.

6

Fare clic su MANUTENZIONE / Firmware moduli.

7

Fare clic su Seleziona, quindi selezionare il file del firmware.

Risultato: il file del firmware viene selezionato.

8

Fare clic su Applica.

Risultato: viene visualizzata una finestra di conferma.

9

Fare clic su Accetto.

Risultato: viene visualizzata una finestra di riavvio.

10

Fare clic su .

Risultato: il file viene verificato e scaricato. Viene quindi visualizzata una finestra di conferma. Il Accoppiatore bus TM3 si riavvia e viene visualizzata una finestra di conferma.

Fare clic su No.

Risultato: l'aggiornamento del firmware è annullato.

MANUTENZIONE / File registro sistema

La pagina secondaria File registro sistema elenca i file di registro. Alcune informazioni nei file di registro provengono da interazioni interne del firmware e sono previste per l'utilizzo da parte dell'assistenza tecnica Schneider Electric:

Elemento

Descrizione

File di registro

Selezionare uno o più file di registro da scaricare

Seleziona

Consente di selezionare uno o più file di registro.

Nome

Mostra l'elenco dei file del registro.

Dimensione

Mostra le dimensioni dei file del registro.

Download

Consente di scaricare i dei file del registro.

MANUTENZIONE / Linea seriale Modbus

La pagina secondaria Linea seriale Modbus consente di modificare le impostazioni di rete:

Elemento

Descrizione

Configurazione

Velocità (baud)

Consente di impostare la velocità di trasmissione. È inoltre possibile impostare la velocità di trasmissione con il selettore a rotazione. Vedere Accoppiatore bus TM3 Modicon - Guida hardware.

Indirizzo slave

Visualizza il valore dell'indirizzo slave del dispositivo.

Parità

Usato per il rilevamento degli errori.

Bit di dati

Visualizza il numero di bit per la trasmissione dei dati.

Bit di stop

Visualizza il numero di bit di stop.

Applica

Salva le impostazioni di configurazione.

NOTA: Dopo la conferma, l'accoppiatore del bus viene ripristinato automaticamente e viene applicata la nuova velocità.

Annulla

Annulla le modifiche alla configurazione.

Coerenza dati seriali Modbus

Attivato

Consente una copia interna dei registri dati di ingresso (3000-3499 o 13000-13499) da conservare dalla ricezione della prima richiesta di lettura fino alla ricezione della seconda richiesta di lettura OPPURE fino allo scadere del timeout di monitoraggio.

Attivato per impostazione predefinita quando la configurazione dei moduli I/O richiede più di 124 parole per leggere i dati dell'ingresso.

Annulla

Annulla le impostazioni di configurazione.

Applica

Salva le impostazioni di configurazione.