Registri in zona produttore

Registri di ingresso

La tabella seguente mostra la mappatura dei registri per valore di ingresso del modulo di espansione. Tenere presente che è per scopi di compatibilità con prodotti e applicazioni precedenti:

Registro

Funzione

Descrizione

0

Non utilizzato

-

1

Valore ingresso del primo modulo di espansione con ingressi

Varia in base al modulo

...

-

-

99

-

-

Registri uscita

La tabella seguente mostra la mappatura dei registri per valore di uscita del modulo di espansione. Tenere presente che è per scopi di compatibilità con prodotti e applicazioni precedenti:

Registro

Funzione

Descrizione

100

Non utilizzato

-

101

Valore uscita del primo modulo di espansione con uscite

Varia in base al modulo

...

-

-

199

-

-

Registri di diagnostica

I registri di diagnostica gestiscono le condizioni di allarme e avviso. Vi sono registri di diagnostica dedicati, tra gli altri, per errori di configurazione, errori del modulo IO ed errori di comunicazione. Vedere la tabella della diagnostica di stato.

Registri di gestione

La tabella seguente mostra i registri di gestione del modulo accoppiatore bus:

Registri

Funzioni

1000 - 1004

Registri riservati

1005

Ripristino del bus di espansione. Questa funzione consente di aggiornare i parametri di I/O del nuovo modulo di espansione.

NOTA: Quando si ripristina il bus tutte le uscite sono azzerate.

1006 - 1007

Registri riservati

1009

Contatore timeout del bus di campo

1010 - 1049

Registri riservati

Gestione connessione linea seriale

La tabella seguente mostra i registri di gestione della connessione di linea seriale:

Registri

Funzione

1050

Indirizzo linea seriale slave

1051

Velocità di trasmissione

1052

1053

Parità (pari predefinita - 2)

1054

Modalità (RTU - 0)

1055 - 1099

Registri riservati

NOTA: Solo a scopo informativo. La modifica dei valori non influisce sulla configurazione.

Registri descrizione modulo e accoppiatore bus

La tabella seguente mostra i registri supportati da Accoppiatore bus TM3 per i moduli di espansione:

Registro

Accesso

Funzione

1100

RO

Codice di prodotto Accoppiatore bus TM3

1101

RO

Versione software Accoppiatore bus TM3

1102

RO

Tipo di modulo di espansione 1

1103

RO

Tipo di modulo di espansione 2

1104

RO

Tipo di modulo di espansione 3

1105

RO

Tipo di modulo di espansione 4

1106

RO

Tipo di modulo di espansione 5

1107

RO

Tipo di modulo di espansione 6

1108

RO

Tipo di modulo di espansione 7

1109

RO

Tipo di modulo di espansione 8

1110

RO

Tipo di modulo di espansione 9

1111

RO

Tipo di modulo di espansione 10

1112

RO

Tipo di modulo di espansione 11

1113

RO

Tipo di modulo di espansione 12

1114

RO

Tipo di modulo di espansione 13

1115

RO

Tipo di modulo di espansione 14