Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche del modulo di espansione TM3XTRA1.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le seguenti figure mostrano le dimensioni del modulo di espansione TM3XTRA1:
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Funzione |
Associato con il ricevitore dall'espansione di I/O remoti |
|
Tipo di connettore |
RJ45 |
|
Tipo di comunicazione |
RS485 |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vdc |
Massimo 160 mA |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vdc |
– |
|
Lunghezza e tipo di cavo |
Per maggiori informazioni fare riferimento a VDIP1845460••. |
|
Peso |
65 g (2.29 oz) |