Ingressi standard

Caratteristiche degli ingressi

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono descritte le specifiche delle uscite standard:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

2

Tipo di segnali di ingresso

Sink (vedere la nota 2)

Corrente d'ingresso nominale

4 mA

Impedenza d'ingresso

6 kΩ

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC 61131-2)

Stato OFF 0 (tensione/corrente)

5 Vdc max. / 1,5 mA max.

Stato ON 1 (tensione/corrente)

15 Vdc min. / 2 mA min.

Filtro integratore

0 - 1.5 - 4 o 12 ms

Isolamento

Tra canali e bus interno

Vedere nota 1.

Tra i canali

Non isolati

Lunghezza del cavo

30 m max

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

2 Connesso ai moduli esperti integrati a 24 Vdc

Per ulteriori informazioni sul filtro integratore, vedere Principio del filtro integratore.

Per ulteriori informazioni sul filtro antirimbalzo, vedere Principio del filtro antirimbalzo.