Uscite veloci

Caratteristiche delle uscite

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per maggiori informazioni sulla protezione delle uscite rapide, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.

Nella tabella seguente vengono descritte le specifiche delle uscite veloci:

Specifiche delle uscite

Numero di uscite veloci

2

Tipo segnale uscita

Sink/Source

Tipo di uscita

Push/pull

Corrente nominale in uscita a 24 V CC

0,5 A max

Frequenza commutazione massima

da 0,2 A a 25 KHz

da 0,05 A a 100 KHz

Protezione contro i sovraccarichi/ cortocircuiti

Sì (il dispositivo diventa inutilizzabile se la corrente supera 0,625 A)

Ritardo

Da 0 a 1

2 µs

Da 1 a 0

4 µs

Isolamento

Tra canali

Nessuno (rispetto a 0 Vdc dell'alimentazione a 24 Vdc dei moduli esperti integrati)

Tra uscita e bus interno

Vedere nota 1.

Tipo di cavo

Cavo schermato

Lunghezza del cavo

5 m (16.4 ft.) ) max.

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vac.

Per ulteriori informazioni sul filtro integratore, vedere Principio del filtro integratore.

Per ulteriori informazioni sul filtro antirimbalzo, vedere Principio del filtro antirimbalzo.