Caratteristiche comuni dei controller

Panoramica

Di seguito sono descritte le caratteristiche comuni di tutti i modelli di Modicon LMC058 Motion Controller.

Programmazione

Per programmare il controller, utilizzare il software EcoStruxure Machine Expert.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.

oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

EcoStruxure Machine Expert è una soluzione software open OEM, professionale ed efficiente che permette di sviluppare, configurare e mettere in servizio l'intera macchina in un unico ambiente (inclusa la logica, il controllo motore, l'HMI e le relative funzioni della rete di automazione).

Tutte le informazioni su EcoStruxure Machine Expert sono disponibili nel file Guida del software EcoStruxure Machine Expert

Memoria

Nella tabella seguente vengono descritti i diversi tipi di memoria:

Tipo di memoria

Dimensioni

Used

RAM

64 Mbyte

Per eseguire l'applicazione.

Flash

128 Mbyte

Per salvare il programma e i dati in caso di interruzione dell'alimentazione.

Funzioni di comunicazione integrate

Di seguito sono elencati i quattro tipo di porta presenti sul pannello anteriore del controller:

oporta Ethernet

oPorte CAN

oPorte USB

oPorta di linea seriale

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Porte di comunicazione integrate.

Descrizione generale dell'interfaccia dell'encoder

L'interfaccia dell'encoder è costituita da un connettore HD Sub-D a 15 piedini e da un selettore di tensione.

L'interfaccia dell'encoder supporta i seguenti due tipi di collegamento:

oincrementale

ointerfaccia SSI (Synchronous Serial Interface) assoluta

PCI

La gamma di moduli elettronici di comunicazione include:

oModuli elettronici di connessione RS232.

oModuli elettronici connessione RS485 (per linea seriale e Profibus DP)

Modulo di distribuzione dell'alimentazione del controller (CPDM, Controller Power Distribution Module)

Il modulo CPDM è suddiviso in 3 circuiti di alimentazione:

oAlimentazione 24 Vcc moduli esperti integrati

oAlimentazione principale 24 Vdc (per controller, bus di campo e bus di alimentazione TM5)

oSegmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc

Per questo modulo, non è necessaria alcuna configurazione.

Input/Output specializzate

La base del controller fornisce:

o1 encoder

o2 moduli di I/O Expert integrati (DM72F0 e DM72F1) ciascuno con:

o5 ingressi veloci

o2 ingressi standard

o2 uscite veloci

Ingressi/Uscite standard specializzate

I moduli di I/O standard integrati possono includere, a seconda del controller:

omoduli elettronici ingresso digitale

omoduli elettronici uscita digitale

omoduli elettronici di ingresso analogici

Ogni canale su un modulo elettronico analogico o digitale dispone di un LED di stato.

Moduli di espansione

È possibile espandere il numero di I/O per il proprio controller aggiungendo slice di espansione degli I/O. Nella tabella seguente sono elencati i vari tipi di moduli elettronici disponibili per creare slice di espansione I/O:

Codice prodotto

Descrizione

TM5C••

Moduli di I/O compatti

TM5SD••

Moduli digitali

TM5SA••

Moduli analogici

TM5SPS••

Moduli di distribuzione dell'alimentazione

TM5SE••

Moduli di espansione specializzati

TM5SBE••

Moduli trasmettitori e ricevitori

TM5SPD••

Modulo di distribuzione comune

TM5SD000

Modulo fittizio