I/O Expert

Panoramica

Nella figura seguente è illustrata la posizione del modulo I/O Expert del controller:

G-SE-0002251.3.gif-high.gif

 

 

Il controller dispone di 2 moduli di I/O Expert integrati. Ciascun modulo è composto da :

o5 ingressi veloci, 2 ingressi standard e 2 uscite veloci

o3 comuni

Funzioni avanzate

I moduli I/O specializzati supportano le seguenti funzioni avanzate:

oContatore ad alta velocità (HSC)

oEncoder (che è possibile utilizzare come asse master nell'applicazione di movimento)

oIngresso evento

oIngresso latch

oIngresso Run/Stop

oModulazione ad ampiezza di impulsi (PWM)

oGeneratore di frequenza

oUscita allarme

Per ulteriori informazioni sulle funzioni dell'encoder, fare riferimento all'interfaccia dell'encoder.

Schema di cablaggio

Nella figura seguente è illustrato lo schema di cablaggio del modulo di I/O Expert integrato:

G-SE-0001380.4.gif-high.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Alimentazione 24 Vdc moduli Expert integrati tramite connessione esterna

Nella figura seguente è illustrato lo schema di cablaggio del modulo di I/O Expert con encoder:

G-SE-0003444.4.gif-high.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Alimentazione 24 Vdc moduli Expert integrati tramite connessione esterna

3   Encoder

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oUtilizzare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione.

oMettere a terra le schermature dei cavi per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione in un punto singolo1.

oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

1La messa a terra in più punti è permessa (e in alcuni casi inevitabile) se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione Regole e raccomandazioni per il cablaggio del sistema TM5.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED del modulo di I/O Expert:

G-SE-0003518.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente sono illustrati i LED di stato del modulo di I/O Expert:

LED

Colore

Stato

Descrizione del

r

Verde

Spento

Assenza di alimentazione

Lampeggiamento singolo

Modalità reset

Lampeggiante

Modalità preoperativa

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

Lampeggiante

Indica un assorbimento eccessivo sul modulo.

Acceso

Modulo ripristinato da errore di alimentazione. Vedere le opzioni di configurazione nella guida alla programmazione del controller.

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido

0-3

Verde

Acceso

Stato dell'ingresso corrispondente compreso tra 0 e 3

0 - 1

Giallo

Acceso

Stato dell'uscita corrispondente compresa tra 0 e 1

4-6

Verde

Acceso

Stato dell'ingresso corrispondente compreso tra 4 e 6

Caratteristiche generali

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono illustrate le caratteristiche generali dei moduli Expert integrati:

Caratteristiche generali

Campo della tensione di ingresso

19,2 - 28,8 Vdc

Tensione nominale

24 Vdc

Isolamento

Tra canali e bus interno

Vedere nota 1.

Tra i canali

Non isolato

Numero di 0 Vdc comuni

3 (collegati internamente)

Assorbimento di corrente segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc

17 mA

Assorbimento di corrente interna

0,4 W max.

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.