Descrizione generale dei moduli di espansione PCI TM5

Introduzione

Il controller supporta i seguenti moduli di espansione PCI:

Codice prodotto

Descrizione

TM5PCRS2

RS232 per linea seriale

TM5PCRS4

RS485 per linea seriale

TM5PCDPS

Slave Profibus DP

Fare riferimento alla documentazione del M258 Logic Controller o del LMC058 Motion Controller per verificare se il tipo di controller in uso è predisposto con uno slot PCI.

NOTA:

Per informazioni sulle regole di compatibilità tra i moduli elettronici di comunicazione PCIe i controller, fare riferimento a:

oModicon M258 Logic Controller - Guida hardware

oModicon LMC058 Logic Controller - Guida hardware.