Presentazione TMSCO1

Panoramica

Il modulo TMSCO1 offre un modulo di comunicazione aggiuntivo per il controller. Nel sistema può essere configurato un solo TMSCO1.

Il TMSCO1 deve trovarsi sempre nell'ultima posizione sul bus TMS.

Caratteristiche principali

Questa tabella descrive le caratteristiche principali del modulo di comunicazione TMSCO1:

Caratteristiche principali

Valore

Tipo di interfaccia

CANopen

Tipo di connettore

1 connettore maschio SUB-D a 9 pin

Collegamento

La seguente illustrazione mostra la connessione di un modulo TMSCO1 ad un controller:

G-SE-0073374.2.gif-high.gif

 

 

Descrizione

La seguente illustrazione mostra gli elementi del modulo TMSCO1:

G-SE-0067806.1.gif-high.gif

 

 

La tabella mostra gli elementi del modulo d'interfaccia TMSCO1:

Etichetta

Elementi

1

LED di stato

2

Dispositivo di bloccaggio

3

Connettore bus TMS

4

Porta CANopen

5

Aggancio per guida con sezione profilata top hat da 35 mm (1,38 in) (guida DIN)

6

Vite di messa a terra funzionale

LED di stato del modulo

La seguente illustrazione mostra i LED di stato del modulo di interfaccia TMSCO1:

G-SE-0073373.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella vengono descritti i LED di stato di TMSCO1:

LED

Colore

Stato

Descrizione

PWR

Verde

Acceso

Alimentazione inserita.

Spento

Alimentazione disinserita.

MOD STS

Verde

Acceso

Il modulo è in funzione.

Rosso

Acceso

Il modulo non è in funzione.

Lampeggiante

È stato rilevato un errore di connessione.

CAN RUN

Verde

Acceso

Il bus CANopen è operativo.

Lampeggiante

Il bus CANopen è in fase di inizializzazione.

1 lampeggio al secondo

Il bus CANopen è stato arrestato.

Spento

Il master CANopen è configurato.

CAN ERR

Rosso

Acceso

Il bus CANopen è stato arrestato (BUS OFF).

Lampeggiante

La configurazione CANopen non è valida.

1 lampeggio al secondo

Il modulo ha rilevato che è stato raggiunto o superato il numero massimo di frame di errore.

2 lampeggi al secondo

Il modulo ha rilevato un evento Node Guarding o Heartbeat

Spento

Il master CANopen è configurato.